JAJY121B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   静止電流 (IQ) に寄与する要素
  5.   低静止電流 (IQ) が新たな課題をもたらす理由
    1.     過渡応答
    2.     リップル
    3.     ノイズ
    4.     ダイ・サイズとソリューション面積
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作
  6.   低静止電流 (IQ) の障壁を打破する方法
    1.     過渡応答の課題への対処
    2.     スイッチング ノイズの問題への対処
    3.     他のノイズ問題への対処
    4.     ダイ サイズとソリューション面積の問題への対処
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作という問題への対処
  7.   電気的特性
    1.     18
    2.     低静止電流 (IQ) の設計におけるシステムの潜在的な落とし穴を回避
    3.     低消費電流 (IQ) の実現とフレキシビリティを両立
    4.     外付け部品点数を低減することで車載アプリケーションの IQ を低減
    5.     システム レベルで低静止電流 (IQ) をサポートする機能をスマート オンまたはスマート イネーブルにする
  8.   まとめ
  9.   低静止電流 (IQ) に関連する主な製品カテゴリ

ダイ サイズとソリューション面積の問題への対処

ナノパワー レギュレータ内で面積が非常に大きいブロックの 1 つとして、電流リファレンスを挙げることができます。この回路は、1~10nA のバイアス レッグを生成する役割を果たします。電流リファレンス ブロック内にある電流バイアス生成領域では、複数の抵抗素子が支配的になっています。値の小さい抵抗の両端間に小さいバイアス電圧を印加すると、抵抗値が減少する結果になります。リファレンス バイアス電流を形成するときに、1 つの手法を使用して、∆Vgst/R または ∆Vbe/R の回路を生成することができます。

図 15 に、温度係数がほぼ 0 であるバイアス電流を生成するための優れた実装方法を示します。この場合、R1 と Rbias の各抵抗の間で小さい電圧バイアスを使用し、温度係数がそれぞれ正と負であるバイアス電流を作り出します。

  1. Δ V G S T = 2 × V T × l n N
  2. I b = 2 × V T × l n N R b i a s + V G S 6 R 1
図 15 ‌面積が小さい 1nA 電流リファレンスを示す回路図。 GUID-20220614-SS0I-5DJC-CRMG-W3Q0WLWSTTVZ-low.gif

これらの手法を使用して、より面積の小さい受動領域を実現し、実質的にダイ面積を縮小することができます。すでに説明した、静止電流 (IQ) x 最小パッケージの面積という FOM (性能指標) は、このような手法の面積効率を比較する最善の方法です。TPS7A02 デバイスは、2019 年に 1mm × 1mm の DQN (dual-flat-no-leads) パッケージで発売され、2021 年にその WCSP (Wafer Chip-Scale Package) のバリアントが発売されました。この LDO は、IQ x パッケージ面積効率の FOM に関して業界で最も小さい値の 1 つ (10nA-mm2 未満) を実現しています。 図 16 に、標準的な 0402 コンデンサと、TPS7A02 の供給に使用されている DQN と WCSP の各パッケージを横に並べて対比します。

GUID-20210902-SS0I-0G6K-ZVFN-RJV6HCXV2G6W-low.gif図 16 DQN パッケージ (TPS7A02)、0402 コンデンサ、WCSP パッケージのサイズの対照比較。

電源電圧スーパーバイザに対して類似の面積縮小手法を適用する場合、主な課題は、10V を上回る電圧を検知しながら、0.5μA 未満という静止電流 (IQ) の水準をどのようにして維持するかです。監視対象電圧に対して静電容量式センシングを実施して、サンプル / ホールド手法を組み合わせると、ダイ面積を縮小し、応答時間を改善することができます。高い入力電圧に対応する TPS3840 ナノパワー スーパーバイザの静止電流 (IQ) は 350nA 未満であり、最短 15μs のリセット伝搬遅延を達成すると同時に、10V レールを直接監視することができます。

GUID-20210902-SS0I-RVCT-RMG8-1JKG4LZQBFX3-low.gif図 17 ナノアンペア チャージャ システムに関するシステム レベルの図。

ボード面積を節減するための非常に魅力的な方法の 1 つは、より多くの機能を単一のダイに統合することです。この統合により、スーパーバイザ、リファレンス システム、LDO、バッテリ チャージャ、DC/DC コンバータのような複数のブロックが共通のビルディング ブロックを共有すると同時に、全体としての静止電流 (IQ) を低減することができます。 図 17 に、バッテリ充電管理 IC である BQ25125 の能力を示します。この IC は複数の低静止電流 (IQ) 機能を統合し、フレキシブルな方法で制御します。I2C を使用して、パワー マネージメント システム全体を、ウェアラブル、メーター、車載センサなどの IoT アプリケーションに組み込むという主な利点を実現します。