JAJY121B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   静止電流 (IQ) に寄与する要素
  5.   低静止電流 (IQ) が新たな課題をもたらす理由
    1.     過渡応答
    2.     リップル
    3.     ノイズ
    4.     ダイ・サイズとソリューション面積
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作
  6.   低静止電流 (IQ) の障壁を打破する方法
    1.     過渡応答の課題への対処
    2.     スイッチング ノイズの問題への対処
    3.     他のノイズ問題への対処
    4.     ダイ サイズとソリューション面積の問題への対処
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作という問題への対処
  7.   電気的特性
    1.     18
    2.     低静止電流 (IQ) の設計におけるシステムの潜在的な落とし穴を回避
    3.     低消費電流 (IQ) の実現とフレキシビリティを両立
    4.     外付け部品点数を低減することで車載アプリケーションの IQ を低減
    5.     システム レベルで低静止電流 (IQ) をサポートする機能をスマート オンまたはスマート イネーブルにする
  8.   まとめ
  9.   低静止電流 (IQ) に関連する主な製品カテゴリ

他のノイズ問題への対処

スイッチング ノイズ以外に、熱雑音とフリッカ ノイズの各成分を含む連続的な自己雑音が 0.1Hz~100kHz の範囲内に存在しており、静止電流 (IQ) バイアスがより小さい場合はこの自己雑音が懸案事項になります。通常はリファレンスがノイズの最大寄与要因なので、電圧と電流両方のリファレンスを作成するために内蔵バージョンのサンプル / ホールド方式を選択すると、デバイスの寿命全体にわたって、面積、ノイズ、静止電流 (IQ)、性能の信頼性 (ドリフトなし) に関して魅力的なトレードオフを実現できます。このようなサンプル / ホールド回路の欠点は、小さいリップル誤差を生成することです。

図 13 に、テキサス・インスツルメンツの高精度 D/A コンバータ (DAC) とオペアンプ ファミリを使用してサンプル / ホールドの動作最適化を試みる設計を示します。発生したグリッチはこの対策を通じて、式に示すレギュレータのノイズ フロア内に適切に収まります。これらの手法の一部を採用することで、TPS7A02 LDO を使用する設計のグリッチとその他の不要なノイズを除去できます。

https://www.ti.com/lit/pdf/TIDU022 GUID-20210902-SS0I-WDJG-SRX3-VKJFGBDCBST2-low.gif図 13 ディスクリートのサンプル / ホールド DAC システム。

図 14 に示すように、TPS7A02 デバイスのサンプル / ホールド回路によるノイズ成形機能を通じて、10Hz~100Hz の周波数帯で積分ノイズを 40% 以上低減できます。

GUID-20210902-SS0I-Z9RD-WHNW-GLTL3HNGFWHX-low.gif図 14 TPS7A02 上のサンプル / ホールド リファレンスを使用する場合と使用しない場合のノイズ スペクトル。(出典:TPS7A02 の内部シリコンの テキサス・インスツルメンツによる測定値)。