JAJY121B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概要
  3.   概要
  4.   静止電流 (IQ) に寄与する要素
  5.   低静止電流 (IQ) が新たな課題をもたらす理由
    1.     過渡応答
    2.     リップル
    3.     ノイズ
    4.     ダイ・サイズとソリューション面積
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作
  6.   低静止電流 (IQ) の障壁を打破する方法
    1.     過渡応答の課題への対処
    2.     スイッチング ノイズの問題への対処
    3.     他のノイズ問題への対処
    4.     ダイ サイズとソリューション面積の問題への対処
    5.     リーケージとスレッショルド未満領域での動作という問題への対処
  7.   電気的特性
    1.     18
    2.     低静止電流 (IQ) の設計におけるシステムの潜在的な落とし穴を回避
    3.     低消費電流 (IQ) の実現とフレキシビリティを両立
    4.     外付け部品点数を低減することで車載アプリケーションの IQ を低減
    5.     システム レベルで低静止電流 (IQ) をサポートする機能をスマート オンまたはスマート イネーブルにする
  8.   まとめ
  9.   低静止電流 (IQ) に関連する主な製品カテゴリ

IQ-GND、ISHDN、VOUT の精度に関する変動はいずれも、特定のプロセス テクノロジーを使用する素子の製造能力に関する適切な指標になります。表 1『TPS7A02 ナノパワー IQ、25nA、200mA、高速過渡応答の低ドロップアウト電圧レギュレータ』データシートのには、無負荷時の IGND が、-40℃~85℃の温度範囲で 25nA~60nA で変動することが記載されています。温度範囲内でのこの変動は、電流ミラーの不整合と IBIAS 生成制御能力を表しています。ISHDN は、室温で 3nA から 10nA の範囲で変動しており、パワー FET とデジタル ロジックのリーケージ制御に関する良好な指標になります。VOUT の精度は温度範囲全体にわたって誤差 1.5% 未満であり、スレッショルド未満領域での不整合の制御に関する良好な指標になります。