JAJY121B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
静止電流 (IQ) を減少させるための別の方法は、負荷電流に応じて、複数のパワー・セーブ・モードに移行することです。これらのモード間での遷移は通常は自動的に行われますが、実装と性能は状況ごとに大きく異なります。懸案となる 2 つの点は、パワー・セーブ・モード間で遷移するときの電圧リップルと、出力電圧の精度です。(誤差アンプ内などの) 動作条件が通常、パワー・セーブ・モードごとに異なっていることが原因で、複数の動作ポイント (電圧) に合わせるための遷移時間が必須ですが、それは出力電圧の誤差という形で直接的な影響を及ぼす可能性があります。加えて、バイアス電流が小さい場合はコンパレータの遅延もより長くなるので、電圧スレッショルドとゼロ電流検出の両方で精度が低下する可能性があり、出力電圧のリップルの増加にもつながる場合があります。