JAJY121B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
規定条件:TJ = –40℃~+125℃、VIN = VOUT(nom) + 0.5V または 2.0V (どちらか大きい方)、IOUT = 1mA、VEN = VIN、CIN = COUT = 1μF (別途規定がない場合)。標準値は TJ = 25℃時に測定。
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
公称精度 | TJ = 25℃、VOUT ≥ 1.5V、1μA(1) ≤ IOUT ≤ 1mA | -1 | 1 | % | |||
TJ = 25℃、VOUT < 1.5V | -15 | 15 | mV | ||||
温度範囲全体での精度 | VOUT ≥ 1.5V | TJ = –40℃~+125℃ | -1.5 | 1.5 | % | ||
VOUT ≥ 1.5V | -20 | 20 | mV | ||||
(ΔVIN) | ライン レギュレーション | VOUT(nom) + 0.5 V ≤ VIN ≤ 6.0V (1) | TJ = –40℃~+125℃ | 5 | mV | ||
ΔVOUT (ΔIOUT) | ライン レギュレーション (2) | 1mA ≤ IOUT ≤ 200mA、VIN = VOUT(nom) + 0.5V (2) | TJ = –40℃~+85℃ | 20 | 38 | mV | |
TJ = –40℃~+125℃ | 50 | ||||||
IGND | グランド電流 | IOUT = 0 mA | TJ = 25°C | 25 | 46 | nA | |
TJ = –40℃~+85℃ | 60 | ||||||
IGND/IOUT | グランド電流対負荷電流 | 5µA ≤ IOUT <1mA | TJ = 25°C | 1 | % | ||
1mA ≤ IOUT <100mA | 0.25 | ||||||
IOUT ≥ 100mA | 0.15 | ||||||
IGND(DO) | ドロップアウト時のグランド電流 (3) | IOUT = 0mA、VIN = 95% x VOUT(nom) | TJ = 25°C | 25 | nA | ||
ISHDN | シャットダウン電流 | VEN = 0V、1.5V ≤ VIN ≤ 5.0V、TJ = 25℃ | TJ = 25°C | 3 | 10 | nA |