KOKA010 September 2022 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC5870-Q1 , UCC5871-Q1 , UCC5880-Q1 , UCC5881-Q1
트랙션 인버터 시스템에는 종종 고전압 전원 공급 장치가 필요합니다. 이 전원 공급 장치는 고전압 배터리의 전력을 변환하고 저전압 측에 연결하여 중복 전원 경로를 생성하고 안전성을 높입니다. 이 고전압 전원 공급 장치는 입력 전압이 50V보다 낮을 때 시동해야 할 수 있으며, 800V 배터리의 경우 1kV까지 작동할 수 있어야 합니다. 차량 충돌 후 또는 트랙션 인버터 고장으로 인해 고전압 배터리가 분리되는 경우 낮은 시동 전압이 발생할 수 있습니다. 모터는 회전하기 시작하고 제너레이터처럼 작동하여 비제어 전압을 DC 버스로 유도합니다. 전압이 50V(터치에 안전)를 초과하지 않도록 전압을 제어하려면 보조 전원 공급 장치가 DC 링크 캡(능동 방전)을 방전하거나 모터를 능동적으로 단락시킬 수 있는 안전 관련 회로를 켜고 전원을 켜야 합니다.
TI는 이러한 요구 사항을 충족하기 위한 다양한 레퍼런스 설계를 제공합니다.