KOKY031B September 2021 – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02
저전력 애플리케이션 설계의 핵심은 유연성입니다. 이를 확인할 수 있는 예시 중 하나는 출력 전압 값을 변경하는 것입니다. 기존의 방법은 조정 가능한 외부 피드백 분할기를 사용합니다. 하지만 이 방법을 사용하면 더 높은 정확도와 IQ를 얻을 수 있습니다. 현대의 나노암페어 전력 변환기는 R2D 인터페이스(그림 21)를 사용하므로 별도의 전류를 소비하지 않고 출력 전압을 디지털화할 수 있습니다.그림 21