NESY036B September   2021  – April 2023 BQ25125 , LM5123-Q1 , LMR43610 , LMR43610-Q1 , LMR43620 , LMR43620-Q1 , TPS22916 , TPS3840 , TPS62840 , TPS63900 , TPS7A02

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   影響 IQ 的因素
  5.   低 IQ 為何產生新挑戰
    1.     瞬態回應
    2.     漣波
    3.     雜訊
    4.     晶粒尺寸與解決方案面積
    5.     洩漏與低於閾值的操作
  6.   如何打破低 IQ 障礙
    1.     解決瞬態回應問題
    2.     解決切換雜訊問題
    3.     解決其他雜訊問題
    4.     解決晶粒尺寸與解決方案面積問題
    5.     解決洩漏與低於閾值的操作問題
  7.   電氣特性
    1.     18
    2.     避免低 IQ 設計中的潛在系統陷阱
    3.     實現低 IQ 但不犧牲靈活性
    4.     減少外部零組件數以降低汽車應用中的 IQ
    5.     智慧使用或在智慧使用支援低 IQ 的啟用功能,或啟用在系統層級支援低 IQ 的功能
  8.   結論
  9.   低 IQ的重要產品類別

實現低 IQ 但不犧牲靈活性

靈活性是低功耗應用設計的關鍵。變更輸出電壓值便是一個例子。傳統方式是利用可調整的外部回饋分壓器,但此舉不僅會提高不準確度,也會增加 IQ。現代奈安培電源轉換器採用 R2D 介面 (圖 21),由於功能在裝置開機後便會關閉,因此可進行輸出電壓數位設定但不會增加電流消耗。

GUID-20210902-SS0I-K3QP-3ZMW-FPLDFB7DRPNN-low.gif圖 21 R2D 介面。