KOKA005H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
본 애플리케이션 노트는 산업용, 기업용 또는 개인용 전자제품 용도로 만들어진 DLP® 디스플레이 제품에 관련해 중요한 리소스를 찾을 때 유용한 빠른 종합 가이드입니다. 이 문서는 DLP 칩셋 선택, 평가, 설계 및 제조를 위한 시작 가이드 역할을 합니다. 이 문서는 경험 수준이나 DLP 디스플레이 시스템 업무 관여 정도에 관계 없이 활용할 수 있습니다. 을 사용해 이 문서에 대한 피드백 또는 의견을 제출하실 수 있습니다 TI DLP 제품 E2E 지원 포럼.
개발자들은 DLP 디스플레이 기술을 위한 설계 및 제조 에코시스템의 성숙도를 이용해 디스플레이 애플리케이션 개념을 아래에 묘사된 것처럼 신속하게 생산 단계로 전환할 수 있습니다.
산업용, 기업용 및 개인용 전자제품 디스플레이 용도 이외에 DLP 기술에 관심이 있으십니까? 여기를 클릭해 차량용 애플리케이션을 확인하거나, 여기를 클릭해 조명 제어 애플리케이션을 확인해 보세요. DLP 3D 인쇄, 3D 머신 비전, 3D 스캐닝 등 DLP 기술을 이용한 애플리케이션 정보를 확인하실 수 있습니다.
LightCrafter™, DLP IntelliBright™, and DLP Composer™are TMs ofTI corporate name.
DLP®is a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs
DLP® 디스플레이 제품은 다양한 기존 액세서리 프로젝터 및 새로 출시되는 디스플레이 장비에서 사용되고 있습니다. 여기에는 스마트폰과 태블릿의 내장 프로젝터, 대화형 서피스 컴퓨팅, 스크린리스 및 레이저 TV, 증강 현실 안경, 디지털 사이니지, 프로젝션 매핑, 대규모 장소 및 영화관 등이 포함됩니다. DLP 디스플레이 기술은 DLP Pico™ 칩셋과 DLP 표준 칩셋 등 2개 제품군으로 구성되어 있습니다. DLP Pico 칩셋은 다양한 디스플레이 목적으로 활용 가능하며, 사실상 울트라모바일 기기의 모든 표면에서 이미지를 만들어 낼 수 있습니다. 소형 고대비 저전력 디스플레이가 필요한 모든 애플리케이션에 잘 맞습니다. DLP 표준 칩셋을 이용하면 높은 밝기와 고해상도를 요구하는 시스템에 놀라운 이미지를 제공합니다.
이 문서를 쉽게 둘러보실 수 있도록 관심을 가지실 만한 섹션을 우선적으로 보실 수 있도록 표 1-1을(를) 제공해 드리고 있습니다.
내 직업은... | 전기 엔지니어 | 광학 엔지니어 | 소프트웨어 엔지니어 | 시스템 엔지니어 | 포트폴리오 매니저 |
---|---|---|---|---|---|
새로운 DLP 기술 | |||||
DLP 칩셋 선택하기 | |||||
DLP 칩셋 평가하기 | |||||
개발 및 제조 |
디스플레이 애플리케이션 개발과 함께 이동하는 경우, 표 1-1의 내용을 참조하십시오. DLP Pico 기술에 대한 빠른 참조 가이드는 DLP Pico 기술 시작하기를 참조하십시오.