KOKA005H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
용도에 맞는 올바른 칩셋을 선택할 때는 몇 가지 고려해야 할 사항이 있습니다. 표 5-1에 보이는 것과 같이 제공되는 리소스를 활용해 더 빠르게 칩셋을 선택할 수 있습니다.
리소스 | 예 |
---|---|
현재 시판되고 있는 모든 DLP 디스플레이 칩셋을 비교하려면 텍사스 인스트루먼트 DLP® 디스플레이 및 프로젝션 칩셋 선택 가이드를 참조하십시오. | ![]() |
내 애플리케이션에 맞는 올바른 칩셋을 선택할 수 있는 방법에 대해 전반적으로 이해하는데 도움을 주는 동영상을 시청해보세요. | ![]() |
다음은 내 디스플레이 애플리케이션에 필요한 DLP 칩셋을 선택하는 데 유용한 수식어들입니다.
포트폴리오 개요: DLP 디스플레이 제품은 50 lm을 지원하는 nHD 해상도부터 10,000 lm 이상을 지원하는 4K 해상도까지 다양합니다. 제품은 일반적으로 두 가지 그룹으로 나뉩니다.