KOKA034C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
방정식 14, 방정식 16 및 방정식 17를 사용하여 필요한 최소 커패시턴스는 이러한 값의 최대값을 가져와 계산합니다. 방정식 14, 방정식 16 및 방정식 17으로 0.71µF, 0.55µF 및 3.11µF를 얻습니다. 최대값은 방정식 17, 3.11µF의 결과입니다. 출력 커패시턴스로 단일 22µF, 6.3V, X5R, +/-20% 세라믹 커패시터(Murata, GRM188R60J226MEA0)가 선택되었습니다. 이 커패시터는 향상된 DC 바이어스 성능으로 인해 텍사스 인스트루먼트가 저전력 DC/DC 애플리케이션에서 일반적으로 선택하는 데 사용됩니다. 제조업체에서 제공하는 정보를 사용하여 출력 커패시터의 정격 조정된 값은 8.2µF 이며 이는 방정식 17에서 계산된 최소 출력 커패시턴스에 충분합니다.