KOKA034C January 2018 – November 2021 TPS63000 , TPS63001 , TPS63002 , TPS63010 , TPS63011 , TPS63012 , TPS63020 , TPS63021 , TPS63024 , TPS630241 , TPS630242 , TPS630250 , TPS630251 , TPS630252 , TPS63027 , TPS63030 , TPS63031 , TPS63036 , TPS63050 , TPS63051 , TPS63060 , TPS63061 , TPS63070 , TPS63802 , TPS63805 , TPS63806 , TPS63810 , TPS63811 , TPS65218 , TPS65218D0
VOUT = 3.3 V
IOUT = 2 A
VIN min = 2.6V
VIN max = 5.0V
효율(VOUT = 3.3V @ VIN = 5.0VN) = 93%
효율(VOUT = 3.3V @ VIN = 2.6V) = 85%