NESA004H January 2015 – April 2024 DLP160AP , DLP160CP , DLP2000 , DLP2010 , DLP230NP , DLP3010 , DLP3310 , DLP470NE , DLP470TE , DLP4710 , DLP471NE , DLP471TE , DLP471TP , DLP480RE , DLP550HE , DLP550JE , DLP650LE , DLP650NE , DLP650TE , DLP651NE , DLP660TE , DLP670RE , DLP780NE , DLP780TE , DLP781NE , DLP781TE , DLP800RE , DLP801RE , DLP801XE , DLPA1000 , DLPA2000 , DLPA2005 , DLPA3000 , DLPA3005 , DLPC2607 , DLPC3420 , DLPC3421 , DLPC3430 , DLPC3433 , DLPC3435 , DLPC3438 , DLPC3439 , DLPC6401 , DLPC6540
本應用文件是尋找重要 DLP® 顯示器產品資源的完整快速指南,適用工業、企業或個人電子應用。此文件可做為 DLP 晶片組選擇、評估、設計和製造的入門指南。不論您在 DLP 顯示系統的經驗和參與程度為何,都可從本文件中獲得助益。您可透過 TI DLP 產品 E2E 支援論壇,寄送您對本文件的回饋或意見。
DLP 顯示技術的設計與製造生態系統成熟,讓開發人員得以將顯示器應用概念快速運用在生產上,如下圖所示。
您對工業、企業和個人電子顯示器應用以外的 DLP 技術感興趣嗎?按這裡了解使用 DLP 技術的 DLP 汽車應用,按這裡了解相關光源控制應用,例如 3D 列印、3D 機器視覺和 3D 掃描。
LightCrafter™, DLP IntelliBright™, and DLP Composer™are TMs ofTI corporate name.
DLP®is a reg TM ofTI corporate name.
Other TMs
DLP® 顯示產品被運用在各種傳統配件投影機和新興顯示設備上。其中包含智慧型手機和平面電腦中的嵌入式投影機、互動式觸面控制運算、無屏雷射電視、擴增實境眼鏡、數位看板、投影映射、大型場地及電影院。DLP 顯示技術包含兩個產品系列,DLP Pico™ 晶片組和 DLP 標準晶片組。DLP Pico 晶片組提供多樣化的顯示功能,並可由超行動裝置在幾乎所有表面上產生影像。非常適合任何需要高對比、小尺寸和低功率顯示器的應用。DLP 標準晶片組可為需要大螢幕明亮顯示及高解析度的系統,提供令人驚豔的影像。
為了協助您瀏覽此文件,我們提供了表 1-1,可協助您將感興趣的章節列為優先。
我是... | 電機工程師 | 光學工程師 | 軟體工程師 | 系統工程師 | 產品系列經理 |
---|---|---|---|---|---|
剛開始接觸 DLP 技術 | |||||
選擇 DLP 晶片組 | |||||
評估 DLP 晶片組 | |||||
開發與製造 |
在顯示應用的開發過程中,請參閱表 1-1。如需 DLP Pico 技術的快速參考指南,請參閱開始使用 DLP Pico 技術。