NESY038C January   2021  – February 2024 AMC1300 , AMC1302 , AMC1302-Q1 , AMC1305M25-Q1 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03-Q1 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1411 , AMC3301 , AMC3301-Q1 , AMC3330 , AMC3330-Q1 , AMC3336 , AMC3336-Q1 , ISOW1044 , ISOW1412 , ISOW7741 , ISOW7840 , ISOW7841 , ISOW7841A-Q1 , ISOW7842 , ISOW7843 , ISOW7844 , UCC12040 , UCC12041-Q1 , UCC12050 , UCC12051-Q1 , UCC14130-Q1 , UCC14131-Q1 , UCC14140-Q1 , UCC14141-Q1 , UCC14240-Q1 , UCC14241-Q1 , UCC14340-Q1 , UCC14341-Q1 , UCC15240-Q1 , UCC15241-Q1 , UCC21222-Q1 , UCC21530-Q1 , UCC21540 , UCC21710-Q1 , UCC21750-Q1 , UCC23513 , UCC25800-Q1 , UCC5870-Q1

 

  1.   1
  2.   概覽
  3.   摘要
  4.   什麼是電氣隔離?
  5.   高壓電隔離問題
  6.   隔離方式
    1.     光隔離
    2.     電容性隔離
    3.     磁隔離
    4.     在縮減解決方案尺寸和成本的同時,需可靠地實現隔離需求
    5.     EV 應用
    6.     電網基礎架構應用
    7.     工廠自動化應用
    8.     馬達驅動應用
  7.   結論
  8.   其他資源

光隔離

光耦合器是在類比與數位訊號隔離應用中使用的 IC。其運作原理是利用從 LED 光源透過空氣、環氧樹脂或模封材料的介電絕緣材質,傳送到光電晶體的輻射。您可在 表 3 中看到,這些材質具備最低介電強度,因此需要更多物理隔離才能達到更高隔離等級。TI 的產品組合目前不包括光隔離產品,但包括光電模擬器,它們是模擬光耦合器行為的針腳對針腳解決方案,同時採用了 TI 的 SiO2 隔離技術。

雖然發光光子是已知最快的電磁能量傳送載體,但 LED 切換速度、正向偏壓需求與驅動電路會使訊號速率受限於每秒數 megabit 以下。此外,光傳輸效率無法傳輸足夠的功率以有效用於電源供應,因此通常光耦合器僅會用於傳輸數據。

若將 LED 驅動電路與放大器結合在光耦合器封裝中,將有助提高資料傳輸速率,但所付出的成本較高。輸入到輸出電流傳輸比是一種光耦合器增益方式,可隨時間改變且降低。設計人員有時會過度指定所需偏壓電流,來對此老化效應進行補償。因此光耦合器的功耗通常較電容性或磁隔離器來得高。