Gapwaves

Sensores de radar mmWave para automoción
AWR1243 MMIC de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR1443 Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra un MCU y un acelerador de hardware pa AWR1642 Sensor de radar de chip único de 76 GHz a 81 GHz que integra un DSP y un MCU para automoción AWR1843 Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de radar para a AWR1843AOP Sensor de radar de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra la antena en el encapsulado, DSP y MC AWR2243 MMIC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz para automoción AWR2544 Sensor de radar en chip satelital FMCW de 76-81 GHz AWR2944 SoC de alto rendimiento de segunda generación de 76 GHz a 81 GHz automotriz para radares angulares y AWR6443 Sensor de radar de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz para automoción que integra MCU y acelerador de r AWR6843 Sensor de radar automotriz de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r AWRL1432 Sensor de radar automotriz mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único AWRL6432 Sensor de radar mmWave de 57 a 64 GHz de baja potencia y chip único para automoción

 

Sensores industriales de radar mmWave
IWR1443 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra MCU y acelerador de hardware IWR1642 Sensor mmWave de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP y MCU IWR1843 Sensor de radar industrial de un solo chip de 76 GHz a 81 GHz que integra DSP, MCU y acelerador de r IWR1843AOP Sensor de radar industrial de chip único de 76 GHz a 81 GHz que integra antena en el encapsulado, DS IWR2243 MMIC de alto rendimiento industrial de 76 GHz a 81 GHz IWR2944 Radar industrial de alto rendimiento de 76 GHz a 81 GHz de chip único con procesadores digitales de IWR6443 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra MCU y acelerador de hardwar IWR6843 Sensor mmWave inteligente de un solo chip de 60 GHz a 64 GHz que integra capacidad de procesamiento IWRL1432 Sensor de radar industrial mmWave de 76 GHz a 81 GHz de baja potencia y chip único IWRL6432 Sensor de radar industrial de ondas milimétricas de 57 GHz a 64 GHz de baja potencia y chip único
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Sur
  • América del Norte
  • China
  • Europa
  • India
  • Japón
  • Oceanía
  • Resto de Asia
  • África
Sede central
  • Nellickevägen 22
  • Gothenburg, 41263
  • Germany

Recursos

Placa de evaluación

GAPW-3P-ANTENNA — Diseño de antena para sensores de radar ADAS de GapWaves

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.