Radiocrafts AS

Providor of high performance RF modules using license-free ISM bands

Radiocrafts is a leading RF module design and manufacturing company. Radiocrafts’ standard RF modules provide compact, easy-to-use, low cost, low power and high performance RF solutions for a large number of wireless applications using license-free ISM bands. By using modules OEM manufacturers without RF design knowledge can easily add wireless technology into their design, reducing time-to-market, cost of design, test and compliance approvals. Radiocrafts also offers custom and application specific product development, supporting customers from initial project ideas to volume product delivery.

Radiocrafts currently provides solutions in the frequency bands 169, 433, 868, 915, 2450 MHz, supporting radio protocols such as Wireless M-Bus, KNX, ZigBee, 6LoWPAN, SIGFOX, WIZE as well as proprietary solutions such as TinyMesh, RC232, and now our newest product lines, RIIoT and RIIM.

MCU inalámbricas Sub-1 GHz
CC1310 MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz con Flash de 128 KB CC1312R MCU inalámbrico SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz con Flash de 352 kB CC1314R10 MCU inalámbrica SimpleLink™ Arm® Cortex®-M33 Sub-1 GHz con memoria flash de 1 MB y hasta 296 kB de S CC1350 MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M3 menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Flas CC1352R MCU inalámbrico multiprotocolo SimpleLink™ de 32 bits Arm Cortex-M4F menor a 1 GHz y 2,4 GHz con Fla

 

Otros productos inalámbricos
CC2510 Transceptor de radio de 2,4 GHz, MCU 8051 y 16KB o 32 KB de memoria CC2591 Extensor de rango de 2,4 GHz CC2592 Extensor de rango de 2,4 GHz con potencia de salida de hasta +22 dBm

 

Productos de 2.4 GHz de baja potencia
CC2530 MCU inalámbrico Zigbee e IEEE 802.15.4 con memoria Flash de 256 kB y memoria RAM de 8 kB

 

Transceptores Sub-1 GHz
CC1020 Transceptor inalámbrico FSK/OOK CMOS de un solo chip para aplicaciones de banda estrecha en un rango CC1120 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento alto para sistemas de banda estrecha CC1125 Transceptor inalámbrico menor a 1 GHz de rendimiento ultraalto para sistemas de banda estrecha CC1190 RF frontal 850-950 MHz CC1200 Transceptor inalámbrico de baja potencia y alto rendimiento
Contacto
Recursos disponibles
  • Placa de evaluación
Regiones compatibles
  • América del Norte
  • Europa
Sede central
  • Sandakerveien 64
  • NO-0484
  • Oslo

Recursos

Placa de evaluación

RDCR-3P-RADIO-MOD — Módulos de radio integrados Radiocrafts

Radiocrafts’ standard RF modules provide compact, easy-to-use, low cost, low power and high-performance RF solutions for a large number of wireless applications using license-free ISM bands (169 MHz – 2.4 GHz). Using modules, OEM manufacturers without RF design knowledge can easily add (...)
Descargo de responsabilidad

Cierta información y recursos (incluidos los enlaces a sitios que no pertenecen a TI) pueden proceder de un miembro de la red de socios de TI y se incluyen aquí únicamente para su información. TI no es el proveedor ni se responsabiliza del contenido de dicha información y recursos, por lo que el usuario deberá evaluarlos detenidamente para los usos previstos y por su cuenta. El incluir dicha información y recursos aquí no implica la aprobación de estas empresas por parte de TI, y no se interpretará como una garantía o representación con respecto a la idoneidad de sus productos o servicios, ya sea por sí solos o en combinación con cualquier producto o servicio de TI.