특정 정보 및 리소스(비-TI 사이트 링크 포함)는 TI의 파트너 네트워크의 회원이 제공할 수 있으며 편의를 위해 여기에 포함되어 있습니다. TI는 이러한 정보 및 리소스의 콘텐츠를 제공할 책임이 없으며, 의도한 용도 및 사용자를 대신하여 신중하게 평가해야 합니다. 이러한 정보 및 리소스를 여기에 포함한다는 것은 TI가 이러한 회사를 보증한다는 의미가 아니며, TI 제품 또는 서비스의 적합성과 관련된 보증이나 표현으로 해석해서는 안 됩니다
BeagleBoard.org Foundation
Single-board computer vendor for TI Arm-based processors
The BeagleBoard.org Foundation is a Michigan,USA-based 501(c)(3) non-profit corporation that provides education in and collaboration around the design and use of open-source software and hardware in embedded computing. BeagleBoard.org provides a forum for the owners and developers of open-source software and hardware to exchange ideas, knowledge and experience.
The BeagleBoard.org community collaborates on the development of open source physical computing solutions including robotics, personal manufacturing tools like 3D printers and laser cutters, and other types of industrial and machine controls.
-
+1-713-234-0535
- 파트너에 문의하기
- beagleboard.org
- 평가 보드
- 남아메리카
- 북미
- 아시아 나머지 지역
- 아프리카
- 오세아니아
- 유럽
- 인도
- 일본
- 중국
- 4467 Ascot Ct
- Oakland Twp, MI 48306
- Oakland Twp, Michigan, 48306
- United States
자료
BEAGL-BONE-AI-64 — Jacinto™ TDA4VM Arm® Cortex® -72 프로세서 기반의 BeagleBone® AI-64 임베디드 컴퓨팅 보드
BeagleBoard.org 재단의 BeagleBone® AI-64는 BeagleBone 플랫폼 및 온보드 주변 기기를 사용해 학습과 애플리케이션 구축을 시작할 수 있는 편리하고 확장성이 뛰어난 인공 지능(AI) 및 기계 학습 솔루션을 개발하기 위한 완전한 시스템입니다.
로컬에서 호스팅되고 즉시 사용 가능한 오픈 소스 중심의 툴 체인과 개발 환경, 웹 브라우저, 전원 및 네트워크 연결은 모두 성능 최적화된 임베디드 애플리케이션의 구축을 시작하는 데 필요합니다.
수백 개의 오픈 소스 하드웨어 예제와 다양한 임베디드 확장 옵션이 (...)
BEAGL-BONE-BLACK — BeagleBone ® Black은 AM335x를 기반으로 하는 BeagleBoard.org 기반을 둔 단일 보드 컴퓨터입니다
BEAGL-PLAY-SBC — AM62x 기반 BeagleBoard.org 재단의 BeaglePlay® 싱글 보드 컴퓨터
BeaglePlay는 안정적인 임베디드 시스템에 센서, 작동기, 표시기, 휴먼 인터페이스 및 연결성을 추가하는 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 프로세서와 WiFi, 기가비트 이더넷, Sub-GHz 무선, 데이터 라인 전원 공급 싱글 페어 이더넷을 포함한 혁신적인 연결 옵션을 갖추고 있습니다. BeaglePlay는 1,000개의 기성품 애드온 및 맞춤형 Debian Linux 이미지와 호환되므로 쉽게 확장하고 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 카메라와 터치 스크린 (...)
BEAGLE-3P-BBONE-AI — 임베디드 인공 지능을 위한 BeagleBone® AI AM5729 개발 보드
Built on the proven BeagleBoard.org® open source Linux approach, BeagleBone® AI fills the gap between small SBCs and more powerful industrial computers. Based on the Texas Instruments, Sitara™ AM5729 processor, developers have access to a highly integrated and (...)
BEAGLEBOARD-X15 — BeagleBoard-X15 개발 보드
BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터
BeagleY® AI는 스마트 HMI(Human Machine Interface) 구축 프로세스를 간소화하고, 안정적인 임베디드 시스템에 카메라 및 고속 커넥티비티를 추가할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 A53 프로세서, C7x DSP와 페어링된 여러 개의 강력한 AI 가속기, 최대 3개의 동시 디스플레이 출력을 지원하는 통합 50 GFLOP GPU와 USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4를 포함한 최신 연결 기능이 있습니다.
이 (...)