TPS62872-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Functional Safety-Capable
- 2.7-V to 6-V input voltage range
- Family of pin-to-pin compatible devices: 6-A, 9-A, 12-A, and 15-A
- Four output voltage ranges:
- 0.4-V to 0.71875-V in 1.25-mV steps
- 0.4-V to 1.0375-V in 2.5-mV steps
- 0.4-V to 1.675-V in 5-mV steps
- 0.8-V to 3.35-V in 10-mV steps
- Output voltage accuracy ±1%
- 7-mΩ and 4.5-mΩ internal power MOSFETs
- Adjustable external compensation
- Resistor-selectable start-up output voltage
- Resistor-selectable switching frequency
- Power-save or forced-PWM operation
- I 2C-compatible interface up to 1-MHz
- Differential remote sensing
- Optional stacked operation for increased output current capability
- Thermal warning and thermal shutdown
- Precise enable input
- Active output discharge
- Optional spread-spectrum clocking
- Power-good output with a window comparator
- Available in 2.55-mm × 3.55-mm × 1-mm VQFN package with wettable flanks
- –40°C to 150°C junction temperature, T J
The TPS6287x -Q1 is a family of pin-to-pin 6-A, 9-A, 12-A, and 15-A synchronous step-down DC/DC converters with differential remote sensing. For each current rating, there are full-featured device variants with I 2C interface and limited-featured device variants without I 2C interface. All devices offer high efficiency and ease of use. Low-resistance power switches allow up to 15-A continuous output current at high ambient temperatures.
The devices can operate in stacked mode to deliver higher output currents or to spread the power dissipation across multiple devices.
The TPS6287x -Q1 family implements an enhanced DCS control scheme that supports fast transients with fixed-frequency operation. Devices can operate in power save mode for maximum efficiency, or forced-PWM mode for the best transient performance and lowest output voltage ripple.
An optional remote sensing feature maximizes voltage regulation at the point-of-load, and the device achieves better than ±1% DC voltage accuracy under all operating conditions.
The switching frequency is resistor-selectable through the FSEL pin. The switching frequency can be set to 1.5 MHz, 2.25 MHz, 2.5 MHz, or 3.0 MHz, or synchronized to an external clock in the same frequency range.
The I 2C-compatible interface offers several control, monitoring, and warning features, such as voltage monitoring and temperature-related warnings. The output voltage can be quickly adjusted to adapt the power consumption of the load to the performance needs of the application through the I 2C-compatible interface. The default start-up voltage is resistor-selectable through the VSEL pin.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
TPS62873EVM-143 — TPS62873-Q1 평가 모듈 2.7V ~ 6V 입력, 스텝다운 컨버터
TPS62873EVM-143 평가 모듈(EVM)은 사용자가 TPS62873-Q1 벅 컨버터의 작동과 기능을 평가하고 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 또한 TPS62870-Q1, TPS62871-Q1 및 TPS62872-Q1 디바이스를 평가하는 데 사용할 수 있습니다. EVM은 2.7V~6.0V 입력 전압을 조정된 0.75V 출력 전압으로 변환합니다. TPS62873EVM-143의 출력 전류는 최대 15A까지 사용될 수 있습니다.
TPS62873EVM-144 — TPS62873-Q1 30A 스텝다운 컨버터 평가 모듈
BEAGLEY-AI — AM67A 기반의 BeagleBoard.org Foundation BeagleY®-AI 단일 보드 컴퓨터
BeagleY® AI는 스마트 HMI(Human Machine Interface) 구축 프로세스를 간소화하고, 안정적인 임베디드 시스템에 카메라 및 고속 커넥티비티를 추가할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 A53 프로세서, C7x DSP와 페어링된 여러 개의 강력한 AI 가속기, 최대 3개의 동시 디스플레이 출력을 지원하는 통합 50 GFLOP GPU와 USB3.1, PCIe Gen 3, WiFi6 및 Bluetooth® 저에너지 5.4를 포함한 최신 연결 기능이 있습니다.
이 (...)
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x PSpice Unencrypted Average Model
TPS62870x, TPS62871x, TPS62872x, TPS62873x SIMPLIS Unencrypted Transient and Average Model
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN-FCRLF (RXS) | 16 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치