TPS65219
- 3 buck converters at up to 2.3 MHz switching frequency.
- 1× VIN: 2.5V – 5.5V; IOUT: 3.5A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 2× VIN: 2.5 V – 5.5 V; IOUT: 2A; VOUT 0.6V – 3.4V
- 4 linear regulators:
- 2x VIN: 1.5V – 5.5V; IOUT: 400mA; VOUT: 0.6V – 3.4V (configurable as load switch and bypass-mode, supporting SD-card)
- 2x VIN: 2.2V – 5.5V; IOUT: 300mA; VOUT: 1.2V – 3.3V (configurable as load switch)
- Dynamic voltage scaling on all three buck converters
- Low IQ/PFM, PWM-mode (quasi-fixed frequency)
- Programmable power sequencing and default voltages
- I2C interface, supporting standard, fast-mode and fast-mode+
- Designed to support systems with 14+ rails (2× TPS65219 devices in multi-PMIC configuration)
- 2 GPOs, 1 GPIO, and 3 multi-function-pins
- EEPROM programmability
The TPS65219 is a Power Management IC (PMIC) designed to supply a wide range of SoCs in both portable and stationary applications. The device is characterized across an ambient temperature range of -40°C to +105°C, making the PMIC an excellent choice for various industrial applications. The device includes three synchronous stepdown DC-DC converters and four linear regulators.
The DC-DC converters are capable of 1x 3.5A and 2x 2 A. The converters require a small 470nH inductor, 4.7µF input capacitance, and a minimum 10µF output capacitance per rail depending on the switching mode configuration.
Two of the LDOs support output currents of 400mA at an output voltage range of 0.6V to 3.4V. These LDOs support bypass mode, acting as a load-switch, and allow voltage-changes during operation. The other two LDOs support output currents of 300mA at an output voltage range of 1.2V to 3.3V. These LDOs also support load-switch mode.
The I2C-interface, IOs, GPIOs and multi-function-pins (MFP) allow a seamless interface to a wide range of SoCs.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치와 동일한 기능을 지원하는 핀 대 핀
기술 자료
설계 및 개발
전원 공급 솔루션
TPS65219을 포함하는 솔루션을 살펴보세요. TI는 칩(SoC), 프로세서, 마이크로컨트롤러, 센서 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array)의 TI와 비TI 시스템을 위한 전원 공급 솔루션을 제공합니다.
SK-AM62B-P1 — PMIC를 지원하는 AM62x 스타터 키트 EVM
SK-AM62B-P1 스타터 키트(SK) 평가 모듈(EVM)은 AM62x SoC(시스템 온 칩)를 기반으로 구축된 독립형 테스트 및 개발 플랫폼입니다. AM62x 프로세서는 쿼드 코어 64비트 Arm®-Cortex®-A53 마이크로프로세서 및 싱글 코어 Arm Cortex-M4F MCU로 구성되어 있습니다.
SK-AM62B-P1은 SK-AM62의 최신 버전으로, 전력 효율이 높고 휴대용 및 고정식 애플리케이션을 지원하도록 설계된 TPS64219/20 PMIC 온보드가 포함되어 있습니다. 또한 SK-AM62B-P1은 보안 부팅, (...)
TPS65219EVM — 2.5V~5.5V 3벅 및 4 LDO 전원 관리 IC(PMIC)용 TPS65219 평가 모듈
TPS65219EVM은 TPS65219 전력 관리용 IC(PMIC)의 성능 및 기능 평가를 위한 완전 조립형 플랫폼입니다. EVM에는 온보드 USB-I²C 연결 어댑터, 전원 단자, 전체 DC 레귤레이터 및 출력용 점퍼, 그리고 공통 측정을 위한 테스트 포인트가 포함되어 있습니다.
BEAGL-PLAY-SBC — AM62x 기반 BeagleBoard.org 재단의 BeaglePlay® 싱글 보드 컴퓨터
BeaglePlay는 안정적인 임베디드 시스템에 센서, 작동기, 표시기, 휴먼 인터페이스 및 연결성을 추가하는 프로세스를 간소화할 수 있도록 설계된 오픈 소스 단일 보드 컴퓨터입니다. 강력한 64비트, 쿼드 코어 프로세서와 WiFi, 기가비트 이더넷, Sub-GHz 무선, 데이터 라인 전원 공급 싱글 페어 이더넷을 포함한 혁신적인 연결 옵션을 갖추고 있습니다. BeaglePlay는 1,000개의 기성품 애드온 및 맞춤형 Debian Linux 이미지와 호환되므로 쉽게 확장하고 사용자 지정할 수 있습니다. 또한 카메라와 터치 스크린 (...)
IESY-3P-OSM-LF-AM62 — Arm Cortex-A53, GPU를 사용하는 AM623 및 AM625 프로세서용 iesy GmbH OSM-LF 시스템 온 모듈
45mm x 45mm의 크기를 가진 iesy AM62xx OSM-LF는 다양한 적용 옵션을 제공합니다. 여기에 사용되는 운영 체제는 Yocto 기반의 오픈 소스 Linux입니다. AM62x 프로세서는 높은 보안 기능을 갖춘 시스템을 산업용 및 차량용 애플리케이션에서 실현할 수 있도록 지원합니다. 이 프로세서는 통합 하드웨어 보안 모듈(HSM)로 IP 보호를 위한 보안 부팅을 제공합니다.
다른 주목할만한 장점은 ECC를 장착한 메인 메모리(LPDDR4), 보안 코프로세서 ARM Cortex-M4F, AES 및 SHA2용 하드웨어 (...)
OCTVO-3P-OSD62X — Octavo Systems OSD62x system-in-package for AM623 and AM625 Arm® Cortex®-A53 1.4-GHz processors
The OSD62x SiP technology allows designers to build a smaller generation of a variety of products in the same applications where the AM62x device is commonly used, including: building automation, factory automation and control, IoT gateway, edgeAI, and HMI. The SiP integrates the low-power, (...)
SLVRBO0 — TPS65219EVM-RSM Design Files
지원되는 제품 및 하드웨어
제품
멀티 채널 IC(PMIC)
하드웨어 개발
평가 보드
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | Ultra Librarian |
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |