8-pin (PW) package image

BQ2000PWR AKTIV

Switchmode-Batterielader für verschiedene chemische Zusammensetzungen mit Spitzenspannungserkennung-

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ2000PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 150 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -20 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ2000

  • Safe Management of Fast Charge for NiCd, NiMH, or Li-Ion Battery Packs
  • High-Frequency Switching Controller for Efficient and Simple Charger Design
  • Pre-Charge Qualification for Detecting Shorted, Damaged, or Overheated Cells
  • Fast-Charge Termination by Peak Voltage (PVD) for Nickel chemistries, Minimum Current for Li-Ion chemistries, Maximum Temperature, and Maximum Charge Time
  • Selectable Top-Off Mode for Achieving Maximum Capacity in NiMH Batteries
  • Programmable Trickle-Charge Mode for Reviving Deeply Discharged Batteries and for Postcharge Maintenance
  • Built-in Battery Removal and Insertion Detection
  • Sleep Mode for Low Power Consumption
  • APPLICATIONS
    • Multi-Chemistry Charger
    • Nickel Charger
    • High-Power, Multi-Cell Charger

Beschreibung von BQ2000

The bq2000 is a programmable, monolithic IC for fast-charge management of nickel cadmium (NiCd), nickel metal-hydride (NiMH), or lithium-ion (Li-Ion) batteries in single- or multi-chemistry applications. The bq2000 chooses the proper battery chemistry (either nickel or lithium) and proceeds with the optimal charging and termination algorithms. This process eliminates undesirable, undercharged, or overcharged conditions, and allows accurate and safe termination of fast charge

Depending on the chemistry, the bq2000 provides a number of charge termination criteria:

  • Peak voltage, PVD (for NiCd and NiMH)
  • Minimum charge current (for Li-Ion)
  • Maximum temperature
  • Maximum charge time

For safety, the bq2000 inhibits fast charge until the battery voltage and temperature are within user-defined limits. If the battery voltage is below the low-voltage threshold, the bq2000 uses trickle-charge to condition the battery. For NiMH batteries, the bq2000 provides an optional top-off charge to maximize the battery capacity.

The integrated high-speed comparator allows the bq2000 to be the basis for a complete, high-efficiency battery charger circuit for both nickel-based and lithium-based chemistries.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ2000PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 150 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren