24-pin (RGE) package image

BQ24250RGET AKTIV

I2C-geregeltes Abwärtsladegerät mit 1 Zellen, 2 A, I2C mit 1uA im SYSOFF-Modus und TS-Deaktivierungs

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24250RGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGE) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ24250

  • High-Efficiency Switched-Mode Charger With
    Separate Power Path
  • Startup System From Deeply Discharged or
    Missing Battery
  • USB Charging Compliant
    • Selectable Input Current Limit of 100 mA,
      500 mA, 900 mA, 1.5 A, and 2 A
  • BC1.2 Compatible D+, D– Detection
  • In Host Mode (After I2C Communication Starts
    and Before Watchdog Timer Times Out)
    • Programmable Battery Charge Voltage,
      VBATREG
    • Programmable Charge Current (ICHG)
    • Programmable Input Current Limit (ILIM)
    • Programmable Input Voltage-Based Dynamic
      Power Management Threshold, (VIN_DPM)
    • Programmable Input Overvoltage Protection
      Threshold (VOVP)
    • Programmable Safety Timer
  • Resistor Programmable Defaults for:
    • ICHG up to 2 A With Current Monitoring Output
      (ISET)
    • ILIM up to 2 A With Current Monitoring Output
      (ILIM)
    • VIN_DPM (VDPM)
  • Watchdog Timer Disable Bit
  • Integrated 4.9 V, 50 mA LDO
  • Complete System-Level Protection
    • Input UVLO, Input Overvoltage Protection
      (OVP), Battery OVP, Sleep Mode, VIN_DPM
    • Input Current Limit
    • Charge Current Limit
    • Thermal Regulation
    • Thermal Shutdown
    • Voltage-Based, JEITA Compatible NTC
      Monitoring Input
    • Safety Timer
  • 22 V Absolute Maximum Input Voltage Rating
  • 10.5 V Maximum Operating Input Voltage
  • Low RDS(on) Integrated Power FETs for a Charging
    Rate of up to 2 A
  • Open-Drain Status Outputs
  • Synchronous Fixed-Frequency PWM Controller
    Operating at 3 MHz for Small Inductor Support
  • AnyBoot Robust Battery Detection Algorithm
  • Charge Time Optimizer for Improved Charge
    Times at Any Given Charge Current
  • 2.40-mm × 2.00-mm 30-Ball DSBGA and 4-mm ×
    4-mm 24-Pin QFN Packages

Beschreibung von BQ24250

The bq24250, bq24251, and bq24253 are highly integrated single-cell Li-Ion battery chargers and system power-path management devices targeted for space-limited, portable applications with high-capacity batteries. The single-cell charger has a single input that operates from either a USB port or an AC wall adapter for a versatile solution.

The power-path management feature allows the bq24250, bq24251, and bq24253 to power the system from a high-efficiency DC-DC converter while simultaneously and independently charging the battery. The charger monitors the battery current at all times and reduces the charge current when the system load requires current above the input current limit. This reduced charge current allows for proper charge termination and enables the system to run with a defective or absent battery pack. Additionally, this reduced charge current enables instant system turnon even with a totally discharged battery or no battery. The architecture of the power-path management also permits the battery to supplement the system current requirements when the adapter cannot deliver the peak system currents. This supplementation of current requirements enables the use of a smaller adapter.

The battery is charged in four phases: trickle charge, precharge, constant current, and constant voltage. In all charge phases, an internal control loop monitors the IC junction temperature and reduces the charge current if the internal temperature threshold is exceeded. Additionally, a voltage-based, JEITA compatible battery pack thermistor monitoring input (TS) that monitors battery temperature for safe charging is included.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ24250RGER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren