BQ24261M wird nicht mehr produziert
Bitte ziehen Sie eine dieser Alternativen in Erwägung:
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
BQ25601 AKTIV I2C, Einzelzellen-3-A-Abwärts-Batterielader mit Leistungszweig und OTG This product is 3A, 1S I2C switching charger with OTG support and WQFN Package

Produktdetails

Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
Number of series cells 1 Charge current (max) (A) 3 Vin (max) (V) 13.2 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Battery charge voltage (min) (V) 3.5 Battery charge voltage (max) (V) 4.44 Absolute max Vin (max) (V) 30 Control topology Switch-Mode Buck Control interface I2C Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), BAT temp thermistor monitoring (hot/cold profile), Input OVP, Power Path, USB OTG integrated Vin (min) (V) 4.2 Rating Catalog Operating temperature range (°C) to
DSBGA (YFF) 36 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
User guide User's Guide for WCSP Packaged bq24261M 3-A Batter Charger Evaluation Module (Rev. A) 05 Okt 2015

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
DSBGA (YFF) 36 Ultra Librarian

Bestellen & Qualität

Beinhaltete Information:
  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Blei-Finish/Ball-Material
  • MSL-Rating / Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
  • Werksstandort
  • Montagestandort

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos