9-pin (YZF) package image

BQ27220YZFR AKTIV

Gehäuse-/Systemseitige Ladestandsanzeige mit CEDV-Technologie und vorprogrammierten Batterieprofilen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27220YZFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins DSBGA (YZF) | 9
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ27220

  • Single-Cell Li-Ion Battery Fuel Gauge
    • Resides in Pack or on System Board
    • Supports Embedded or Removable Batteries
    • Powers Directly from Battery with Integrated
      LDO
    • Supports a Low-Value (10-mΩ) External Sense
      Resistor
  • Ultra-Low Power Consumption in NORMAL
    (50 µA) and SLEEP (9 µA) Modes
  • Battery Fuel Gauging Based on Compensated
    End-of-Discharge Voltage (CEDV) Technology
    • Reports Remaining Capacity and State-of-
      Charge (SOC) with Smoothing Filter
    • Adjusts Automatically for Battery Aging, Self-
      Discharge, Temperature, and Rate Changes
    • Provides Battery State-of-Health (Aging)
      Estimation
  • Microcontroller Peripheral Supports:
    • 400-kHz I2C™ Serial Interface
    • Configurable SOC Interrupt OR
      Battery Low Digital Output Warning
    • Internal Temperature Sensor OR
      Host-Reported Temperature OR
      External Thermistor

Beschreibung von BQ27220

The Texas Instruments bq27220 battery fuel gauge is a single-cell gauge that requires minimal user-configuration and system microcontroller firmware development, leading to quick system bring-up. The bq27220 device uses the Compensated End-of-Discharge Voltage (CEDV) algorithm for fuel gauging, and provides information such as remaining battery capacity (mAh), state-of-charge (%), runtime-to-empty (min), battery voltage (mV), temperature (°C), and state-of-health (%).

The bq27220 battery fuel gauge has ultra-low power consumption in NORMAL (50 µA) and SLEEP (9 µA) modes, leading to longer battery runtime. Configurable interrupts help save system power and free up the host from continuous polling. Accurate temperature sensing is supported via an external thermistor.

Customers can use preloaded CEDV parameters in ROM or can generate custom chemistry parameters using TI’s web-based tool, GAUGEPARCAL. Custom-generated parameters can be either programmed in the device RAM by the host on power up of the system or customers can program the parameters to an onboard One-Time Programmable (OTP) memory.

Battery fuel gauging with the bq27220 device requires connections only to PACK+ (P+) and PACK– (P–) for a removable battery pack or embedded battery circuit. The tiny, 9-ball, 1.62 mm × 1.58 mm, 0.5-mm pitch NanoFree chip scale package (DSBGA) is ideal for space-constrained applications.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ27220YZFT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren