Produktdetails

Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Technology family ACT Function Digital Multiplexer Configuration 4:1 Number of channels 2 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

  • Inputs Are TTL-Voltage Compatible
  • Speed of Bipolar F, AS, and S, With Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • ±24-mA Output Drive Current
    • Fanout to 15 F Devices
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Exceeds 2-kV ESD Protection Per MIL-STD-883, Method 3015

Each of these data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G)\ inputs are provided for each of the two 4-line sections.

Each of these data selectors/multiplexers contains inverters and drivers to supply full binary decoding data selection to the AND-OR gates. Separate strobe (G)\ inputs are provided for each of the two 4-line sections.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
CD74HCT153 AKTIV Zweifache Highspeed-CMOS-Logik-Dual-4-Eingang-Multiplexer Longer average propagation delay (22ns), lower average drive strength (4mA)
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74HCS153 AKTIV Zweifache Datenselektoren/Multiplexer, 4 auf 1 Leitung Schmitt trigger inputs for increased noise immunity

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet CD54ACT153, CD74ACT153 datasheet 07 Mär 2003
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​