32-pin (VFP) package image

DRV591VFPR AKTIV

Hocheffizienter PWM-Leistungstreiber

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV591VFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HLQFP (VFP) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DRV591

  • ±3-A Maximum Output Current
  • Low Supply Voltage Operation: 2.8 V to 5.5 V
  • High Efficiency Generates Less Heat
  • Over-Current and Thermal Protection
  • Fault Indicators for Over-Current, Thermal and Under-Voltage Conditions
  • Two Selectable Switching Frequencies
  • Internal or External Clock Sync
  • PWM Scheme Optimized for EMI
  • 9×9 mm PowerPAD™ Quad Flatpack
  • APPLICATIONS
    • Thermoelectric Cooler (TEC) Driver
    • Laser Diode Biasing

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von DRV591

The DRV591 is a high-efficiency, high-current power amplifier ideal for driving a wide variety of thermoelectric cooler elements in systems powered from 2.8 V to 5.5 V. PWM operation and low output stage on-resistance significantly decrease power dissipation in the amplifier.

The DRV591 is internally protected against thermal and current overloads. Logic-level fault indicators signal when the junction temperature has reached approximately 130°C to allow for system-level shutdown before the amplifier’s internal thermal shutdown circuitry activates. The fault indicators also signal when an over-current event has occurred. If the over-current circuitry is tripped, the DRV591 automatically resets (see application information section for more details).

The PWM switching frequency may be set to 500 kHz or 100 kHz depending on system requirements. To eliminate external components, the gain is fixed at approximately 2.3 V/V.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DRV591VFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren