LM63635-Q1
Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 32 V, 3,25 A, mit Spread-Spectrum
LM63635-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional Safety-Capable
- Supports automotive system requirements
- Input voltage range: 3.5V to 36V
- Short minimum on-time of 50ns
- Good EMI performance
- Psuedo-random spread spectrum
- Compatible with CISPR 25
- Low operating quiescent current of 23µA
- Junction temperature range –40°C to +150°C
- High design flexibility
- Pin selectable VOUT: 3.3V, 5V, adjustable 1V to 20V
- Output current: 3.25A
- Pin selectable frequency: 400kHz, 2.1MHz, adjustable 250kHz to 2200kHz
- Pin selectable FPWM, AUTO, sync modes
- Pin compatible with: LM63610-Q1, LM63615-Q1, LM63625-Q1
- TSSOP: Thermally-enhanced package
- Small design size
- As small as: 14mm × 14mm for 3.25A, 2.2MHz with WSON package
- Highly integrated design
- Low component count
The LM63635-Q1 regulator is an easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converter designed for rugged automotive applications. The LM63635-Q1 can drive up to 3.25A of load current from an input of up to 36V for WSON package and 32V for HTSSOP package. The converter has high light load efficiency and output accuracy in a small design size. Features such as a RESET flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load improves efficiency while maintaining tight load regulation. Integration eliminates many external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LM63635-Q1 is available in both the HTSSOP 16-pin power package, with PowerPAD™ integrated circuit package, and the WSON 12-pin power package.
Technische Dokumentation
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
AWR2544LOPEVM — Evaluierungsmodul für den AWR2544LOP zur Realisierung eines Hochleistungs-SoC der zweiten Generation
AWR2944EVM — Evaluierungsmodul AWR2944 für Hochleistungs-SoC, 76 bis 81 GHz, zur Verwendung in Automobilanwendung
Das Evaluierungsmodul AWR2944 (EVM) ist eine einfach zu handhabende Plattform zur Evaluierung des AWR2944 mmWave System-on-Chip (SoC)-Radarsensors, der direkt mit dem DCA1000EVM (separat erhältlich) verbunden ist.
Das Kit AWR2944EVM enthält alles, was Sie für die Entwicklung von Software für den (...)
LM63625EVM — Evaluierungsmodul für synchronen 2,5-A-Abwärtswandler, 3,5–36 V
LM63635DNEVM — LM63635DN Evaluierungsmodul für Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 3,25 A, mit Spread-Spectrum
LM63635EVM — Evaluierungsmodul für synchronen 3,5-A-Abwärtswandler
The LM63635 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LM63635 synchronous step-down converter.
LM63635QDRREVM — Evaluierungsmodul für Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 3,25 A, mit Spread-Spectrum
PMP30930 — Referenzdesign für EMI-optimierte Abwärtswandler
Die drei Platinen sind beschriftet
- PMP30930 Teil A (mit LM63635-Q1, PW-Gehäuse)
- PMP30930 Teil B (mit LM63635-Q1, DR-Gehäuse)
- PMP30930 Teil C (mit LM61460-Q1)
PMP21939 — Synchrones Abwärtswandlungs-Referenzdesign mit vier Ausgängen für Telematiksteuergeräte von Automobi
PMP30670 — Automobil-Frontend mit großem VIN-Bereich für Verarbeitungseinheiten für digitales Armaturenbrett
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.