LM63610-Q1
Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1,0 A, mit Spread-Spectrum
LM63610-Q1
- AEC-Q100-qualified for automotive applications
- Device temperature grade 1: –40°C to +125°C ambient operating temperature
- Functional Safety-Capable
- Supports automotive system requirements
- Input voltage range: 3.5 V to 36 V
- Short minimum on-time of 50 ns
- Good performance Pseudo-random spread spectrum Compatible with CISPR 25
- Low operating quiescent current of 23 µA
- Junction temperature range –40°C to +150°C
- High design flexibility
- Pin selectable VOUT: 3.3 V, 5 V, adjustable 1 V to 20 V
- Pin compatible with LM63615/LM63625/LM63635 (1.5 A, or 2.5 A, and 3.25 A)
- Pin selectable frequency: 400 kHz, 2.1 MHz, adjustable 250 kHz to 2200 kHz
- Pin selectable FPWM, AUTO, sync modes
- TSSOP: Thermally-enhanced package
- WSON: For space-constrained applications
- Small solution size
- Highly integrated solution
- Low component count
The LM63610-Q1 regulators are a family of easy-to-use, synchronous, step-down DC/DC converters designed for rugged automotive applications. The LM63610-Q1 can drive up to 1 A of load current from an input of up to 36 V. The converter has high light load efficiency and output accuracy in a small solution size. Features such as a RESET flag and precision enable provide both flexible and easy-to-use solutions for a wide range of applications. Automatic frequency foldback at light load improves efficiency while maintaining tight load regulation. Integration eliminates many external components and provides a pinout designed for simple PCB layout. Protection features include thermal shutdown, input undervoltage lockout, cycle-by-cycle current limit, and hiccup short-circuit protection. The LM63610-Q1 is available in both the HTSSOP 16-pin power package, with PowerPAD™, and the WSON 12-pin power package. Please contact Texas Instruments for availability of the WSON package.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LM63610-Q1 3.5-V to 36-V, 1-A, Automotive Step-down Voltage Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 27 Jul 2021 |
Functional safety information | LM636xx-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. E) | PDF | HTML | 18 Mär 2024 | |
Application note | Inverting Buck-Boost Application for the LM63615-Q1 | PDF | HTML | 12 Mär 2023 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LM63615QDRREVM — Evaluierungsmodul für Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 1,5 A, mit Spread-Spectrum
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
WSON (DRR) | 12 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.