48-pin (DGG) package image

LM98714CCMT/NOPB AKTIV

3-kanaliges digitales Kopierer-AFE, 16 Bit, mit integriertem CCD/CIS-Sensor-Timing-Generator & LVDS-

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM98714CCMTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (DGG) | 48
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 38 | TUBE

Merkmale von LM98714

  • LVDS/CMOS Outputs
  • LVDS/CMOS Pixel Rate Input Clock or ADC Input Clock
  • CDS or S/H Processing for CCD or CIS Sensors
  • Independent Gain/Offset Correction for Each Channel
  • Digital Black Level Correction Loop for Each Channel
  • Programmable Input Clamp Voltage
  • Flexible CCD/CIS Sensor Timing Generator
  • Key Specifications
    • Maximum Input Level: 1.2 or 2.4 Volt Modes
      • (Both with + or – Polarity Option)
    • ADC Resolution: 16-Bit
    • ADC Sampling Rate: 45 MSPS
    • INL: ±23 LSB (Typ)
    • Channel Sampling Rate: 15/22.5/30 MSPS
    • PGA Gain Steps: 256 Steps
    • PGA Gain Range: 0.7 to 7.84x
    • Analog DAC Resolution: ±9 Bits
    • Analog DAC Range: ±300 mV or ±600 mV
    • Digital DAC Resolution: ±6 Bits
    • Digital DAC Range: –1024 LSB to + 1008 LSB
    • SNR: –74dB (at 0 dB PGA Gain)
    • Power Dissipation: 505 mW (LVDS) 610 mW (CMOS)
    • Operating Temp: 0 to 70°C
    • Supply Voltage: 3.3 V Nominal (3.0 V to 3.6 V Range)

Beschreibung von LM98714

The LM98714 is a fully integrated, high performance 16-Bit, 45 MSPS signal processing solution for digital color copiers, scanners, and other image processing applications. High-speed signal throughput is achieved with an innovative architecture utilizing Correlated Double Sampling (CDS), typically employed with CCD arrays, or Sample and Hold (S/H) inputs (for Contact Image Sensors and CMOS image sensors). The signal paths utilize 8 bit Programmable Gain Amplifiers (PGA), a ±9-Bit offset correction DAC and independently controlled Digital Black Level correction loops for each input. The PGA and offset DAC are programmed independently allowing unique values of gain and offset for each of the three inputs. The signals are then routed to a 45 MHz high performance analog-to-digital converter (ADC). The fully differential processing channel shows exceptional noise immunity, having a very low noise floor of –74dB. The 16-bit ADC has excellent dynamic performance making the LM98714 transparent in the image reproduction chain.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM98714CCMTX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren