10-pin (NGZ) package image

LMS4684LD/NOPB AKTIV

2-kanaliger Analogschalter, 0,5-Ω-Widerstand im ON-Zustand, 5 V, 2:1 (SPDT), mit 1,8-V-Eingangslogik

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.909
100 249 $0.699
250 999 $0.515
1,000 + 99,999,999 $0.368

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WSON (NGZ) | 10
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LMS4684

  • NC Switch RON 0.5Ω max @ 2.7V
  • NO Switch RON 0.8Ω max @ 2.7V
  • 5 nA (typ) Supply Current TA = 25°C
  • 1.8 to 5.5V Single Supply Operation
  • 12-Bump DSBGA Package
  • WSON-10 Package, 3x4mm

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMS4684

The LMS4684 is a low on-resistance, low voltage dual SPDT (Single-Pole/Double-Throw) analog switch that operates from a 1.8V to 5.5V supply. The LMS4684 features a 0.5Ω RON for its NC switch and 0.8Ω RON for its NO switch at a 2.7V supply. The digital logic inputs are 1.8V logic-compatible with a 2.7V to 3.3V supply and features break-before-make switching action.

The LMS4684 is available in the 12-bump DSBGA and the 10-lead WSON miniature packages. These PCB real estate saving packages offer extreme performance while saving money with small footprints.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.909
100 249 $0.699
250 999 $0.515
1,000 + 99,999,999 $0.368

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren