25-pin (YFQ) package image

LMV1091TM/NOPB AKTIV

Mikrofonvorverstärker mit zwei Eingängen und Rauschunterdrückung

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV1091TMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YFQ) | 25
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMV1091

  • No Loss of Voice Intelligibility
  • Low Power Consumption
  • Shutdown Function
  • No added Processing Delay
  • Differential Outputs
  • Adjustable 12 - 54dB Gain
  • Excellent RF Immunity
  • Available in a 25–Bump DSBGA Package

Key Specifications

  • Far Field Noise Suppression Electrical (FFNSE at f = 1kHz): 34dB (typ)
  • SNRIE: 26dB (typ)
  • Supply Voltage: 2.7V to 5.5V
  • Supply Current: 600μA (typ)
  • Standby Current: 0.1μA (typ)
  • Signal-to-Noise Ratio (Voice band): 65dB (typ)
  • Total Harmonic Distortion + Noise: 0.1% (typ)
  • PSRR (217Hz): 99dB (typ)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMV1091

The LMV1091 is a fully analog dual differential input, differential output, microphone array amplifier designed to reduce background acoustic noise, while delivering superb speech clarity in voice communication applications.

The LMV1091 preserves near-field voice signals within 4cm of the microphones while rejecting far-field acoustic noise greater than 50cm from the microphones. Up to 20dB of far-field rejection is possible in a properly configured and using ±0.5dB matched micropohones.

Part of the Powerwise™ family of energy efficient solutions, the LMV1091 consumes only 600μA of supply current providing superior performance over DSP solutions consuming greater than ten times the power.

The dual microphone inputs and the processed signal output are differential to provide excellent noise immunity. The microphones are biased with an internal low-noise bias supply.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV1091TMX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren