24-pin (RTW) package image

LMX2485ESQX/NOPB AKTIV

50-MHz- bis 3-GHz-Delta-Sigma-Dual-PLL mit niedriger Leistung für RF-Personalkommunikation

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2485ESQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A991G

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RTW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R

Merkmale von LMX2485E

  • Quadruple Modulus Prescaler for Lower Divides
    • RF PLL: 8/9/12/13 or 16/17/20/21
    • IF PLL: 8/9 or 16/17
  • Advanced Delta-Sigma Fractional Compensation
    • 12-Bit or 22-Bit Selectable Fractional Modulus
    • Up to 4th Order Programmable Delta-Sigma
      Modulator
  • Features for Improved Lock Time
    • Fastlock / Cycle Slip Reduction With Integrated
      Time-Out Counter Which Requires Only a
      Single-Word Write
  • Wide Operating Range
    • LMX2485 RF PLL: 500 MHz to 3.0 GHz
    • LMX2485E RF PLL: 50 MHz to 3.0 GHz
  • Useful Features
    • Digital Lock Detect Output
    • Hardware and Software Power-Down Control
    • On-Chip Input Frequency Doubler.
    • RF Phase Detector Frequency up to 50 MHz
    • 2.5 to 3.6 V Operation With ICC = 5.0 mA

Beschreibung von LMX2485E

The LMX2485 device is a low power, high performance delta-sigma fractional-N PLL with an auxiliary integer-N PLL. The device is fabricated using Texas Instruments’ advanced process.

With delta-sigma architecture, fractional spurs at lower offset frequencies are pushed to higher frequencies outside the loop bandwidth. The ability to push close in spur and phase noise energy to higher frequencies is a direct function of the modulator order. Unlike analog compensation, the digital feedback technique used in the LMX2485 is highly resistant to changes in temperature and variations in wafer processing. The LMX2485 delta-sigma modulator is programmable up to fourth order, which allows the designer to select the optimum modulator order to fit the phase noise, spur, and lock time requirements of the system.

Serial data for programming the LMX2485 is transferred through a three-line, high-speed (20-MHz) MICROWIRE interface. The LMX2485 offers fine frequency resolution, low spurs, fast programming speed, and a single-word write to change the frequency. This makes it ideal for direct digital modulation applications, where the N-counter is directly modulated with information. The LMX2485 is available in a 24-lead 4.0 × 4.0 × 0.8 mm WQFN package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2485ESQ/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren