80-pin (PN) package image

MSP430F5529IPN AKTIV

25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5529IPNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins LQFP (PN) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 119 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von MSP430F5529

  • Low supply voltage range: 3.6 V down to 1.8 V
  • Ultra-low power consumption
    • Active mode (AM):
      • All system clocks active:
        • 290 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, flash program execution (typical)
        • 150 µA/MHz at 8 MHz, 3.0 V, RAM program execution (typical)
    • Standby mode (LPM3):
      • Real-time clock (RTC) with crystal, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup:
        • 1.9 µA at 2.2 V, 2.1 µA at 3.0 V (typical)
      • Low-power oscillator (VLO), general-purpose counter, watchdog, and supply supervisor operational, full RAM retention, fast wakeup:
        • 1.4 µA at 3.0 V (typical)
    • Off mode (LPM4):
      • Full RAM retention, supply supervisor operational, fast wakeup:
        • 1.1 µA at 3.0 V (typical)
    • Shutdown mode (LPM4.5):
      • 0.18 µA at 3.0 V (typical)
  • Wake up from standby mode in 3.5 µs (typical)
  • 16-bit RISC architecture, extended memory, up to 25-MHz system clock
  • Flexible power-management system
    • Fully integrated LDO with programmable regulated core supply voltage
    • Supply voltage supervision, monitoring, and brownout
  • Unified clock system
    • FLL control loop for frequency stabilization
    • Low-power low-frequency internal clock source (VLO)
    • Low-frequency trimmed internal reference source (REFO)
    • 32-kHz watch crystals (XT1)
    • High-frequency crystals up to 32 MHz (XT2)
  • 16-bit timer TA0, Timer_A with five capture/compare registers
  • 16-bit timer TA1, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TA2, Timer_A with three capture/compare registers
  • 16-bit timer TB0, Timer_B with seven capture/compare shadow registers
  • Two universal serial communication interfaces (USCIs)
    • USCI_A0 and USCI_A1 each support:
      • Enhanced UART supports automatic baud-rate detection
      • IrDA encoder and decoder
      • Synchronous SPI
    • USCI_B0 and USCI_B1 each support:
      • I2C
      • Synchronous SPI
  • Full-speed universal serial bus (USB)
    • Integrated USB-PHY
    • Integrated 3.3-V and 1.8-V USB power system
    • Integrated USB-PLL
    • Eight input and eight output endpoints
  • 12-bit analog-to-digital converter (ADC) (MSP430F552x only) with internal reference, sample-and-hold, and autoscan features
  • Comparator
  • Hardware multiplier supports 32-bit operations
  • Serial onboard programming, no external programming voltage needed
  • 3-channel internal DMA
  • Basic timer with RTC feature
  • Development tools and software (also see Tools and Software)
  • Device Comparison summarizes the available family members

Beschreibung von MSP430F5529

The Texas Instruments MSP430F55xx microcontrollers (MCUs) are part of the MSP430™ system control & communication family of ultra-low-power microcontrollers consists of several devices featuring peripheral sets targeted for a variety of applications. The architecture, combined with extensive low-power modes, is optimized to achieve extended battery life in portable measurement applications. The microcontroller features a powerful 16-bit RISC CPU, 16-bit registers, and constant generators that contribute to maximum code efficiency. The digitally controlled oscillator (DCO) allows the devices to wake up from low-power modes to active mode in 3.5 µs (typical).

The MSP430F5529, MSP430F5527, MSP430F5525, and MSP430F5521 microcontrollers have integrated USB and PHY supporting USB 2.0, four 16-bit timers, a high-performance 12-bit analog-to-digital converter (ADC), two USCIs, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 63 I/O pins. The MSP430F5528, MSP430F5526, MSP430F5524, and MSP430F5522 microcontrollers include all of these peripherals but have 47 I/O pins.

The MSP430F5519, MSP430F5517, and MSP430F5515 microcontrollers have integrated USB and PHY supporting USB 2.0, four 16-bit timers, two USCIs, a hardware multiplier, DMA, an RTC module with alarm capabilities, and 63 I/O pins. The MSP430F5514 and MSP430FF5513 microcontrollers include all of these peripherals but have 47 I/O pins.

Typical applications include analog and digital sensor systems, data loggers, and others that require connectivity to various USB hosts.

The MSP430F55xx MCUs are supported by an extensive hardware and software ecosystem with reference designs and code examples to get your design started quickly. Development kits include the MSP430F5529 USB LaunchPad™ development kit and the MSP430F5529 experimenter’s board as well as the MSP-TS430PN80USB 80-pin target development board and the MSP-TS430RGC64USB 64-pin target development board. TI also provides free MSP430Ware™ software, which is available as a component of Code Composer Studio™ IDE desktop and cloud versions within TI Resource Explorer. The MSP430 MCUs are also supported by extensive online collateral, training, and online support through the TI E2E™ support forum.

For complete module descriptions, see the MSP430F5xx and MSP430F6xx Family User’s Guide.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

MSP430F5529IPNR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren