Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
PCM5101A AKTIV 2 VRMS-DirectPath™, 106 dB-Audio-Stereo-DAC mit 32 bit, 384 kHz-PCM-Schnittstelle Newer version for cost-sensitive designs

Produktdetails

Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Number of DAC channels 2 Analog inputs 0 Analog outputs 2 DAC SNR (typ) (dB) 106 Sampling rate (max) (kHz) 96 Control interface H/W Resolution (Bits) 24 Architecture Delta-Sigma Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SSOP (DB) 28 79.56 mm² 10.2 x 7.8
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
PCM1748 AKTIV Stereo-DAC mit 106 dB Rauschabstand (SNR) Newer generation device

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SoundPlus™ 24-Bit, 96kHz Sampling CMOS Delta-Sigma Digital/Analog Converter datasheet 27 Sep 2000
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​