PCM1794
Stereo-DAC mit 132 dB Rauschabstand mit höchster Leistung (Hardwaresteuerung)
Datenblatt
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
PCM1794
- 24-Bit Resolution
- Analog Performance:
- Dynamic Range:
132 dB (9 V RMS, Mono)
129 dB (4.5 V RMS, Stereo)
127 dB (2 V RMS, Stereo) - THD+N: 0.0004%
- Dynamic Range:
- Differential Current Output: 7.8 mA p-p
- 8× Oversampling Digital Filter:
- Stop-Band Attenuation: –130 dB
- Pass-Band Ripple: ±0.00001 dB
- Sampling Frequency: 10 kHz to 200 kHz
- System Clock: 128, 192, 256, 384, 512, or 768 fS With Autodetect
- Accepts 16- and 24-Bit Audio Data
- PCM Data Formats: Standard, I2S, and Left-Justified
- Optional Interface Available to External Digital Filter or DSP
- Digital De-Emphasis
- Digital Filter Rolloff: Sharp or Slow
- Soft Mute
- Zero Flag
- Dual-Supply Operation:
- 5-V Analog, 3.3-V Digital
- 5-V Tolerant Digital Inputs
- Small 28-Lead SSOP Package
- APPLICATIONS
- A/V Receivers
- DVD Players
- Musical Instruments
- HDTV Receivers
- Car Audio Systems
- Digital Multitrack Recorders
- Other Applications Requiring 24-Bit Audio
The PCM1794 is a monolithic CMOS integrated circuit that includes stereo digital-to-analog converters and support circuitry in a small 28-lead SSOP package. The data converters use TIs advanced segment DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter. The PCM1794 provides balanced current outputs, allowing the user to optimize analog performance externally. Sampling rates up to 200 kHz are supported.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | 24-Bit, 192- kHz Sampling, Advanced Segment, Audio Stereo DAC datasheet (Rev. C) | 30 Nov 2006 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort