6-pin (DBV) package image

SN6505BDBVR AKTIV

Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN6505BDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN6505B

  • Push-pull driver for transformers
  • Wide input voltage range: 2.25 V to 5.5 V
  • High output drive: 1 A at 5 V supply
  • Low R ON 0.25 Ω max at 4.5 V supply
  • Ultra-low EMI
  • Spread spectrum clocking
  • Precision internal oscillator options: 160 kHz ( SN6505A) and 420 kHz ( SN6505B)
  • Synchronization of multiple devices with external clock input
  • Slew-rate control
  • 1.7 A Current-limit
  • Low shutdown current: <1 µA
  • Thermal shutdown
  • Wide temperature range: –55°C to 125°C
  • Small 6-Pin SOT23 (DBV) package
  • Soft-start to reduce In-rush current

Beschreibung von SN6505B

The SN6505x is a low-noise, low-EMI push-pull transformer driver, specifically designed for small form factor, isolated power supplies. It drives low-profile, center-tapped transformers from a 2.25 V to 5 V DC power supply. Ultra-low noise and EMI are achieved by slew rate control of the output switch voltage and through Spread Spectrum Clocking (SSC). The SN6505x consists of an oscillator followed by a gate drive circuit that provides the complementary output signals to drive ground-referenced N-channel power switches. The device includes two 1-A Power-MOSFET switches to ensure start-up under heavy loads. The switching clock can also be provided externally for accurate placement of switcher harmonics, or when operating with multiple transformer drivers. The internal protection features include a 1.7 A current limiting, under-voltage lockout, thermal shutdown, and break-before-make circuitry. SN6505x include s a soft-start feature that prevents high inrush current during power up with large load capacitors. SN6505A has a 160 kHz internal oscillator for applications that need to minimize emissions whereas SN6505B has a 420 kHz internal oscillators for applications that require higher efficiency and smaller transformer size. The SN6505x is available in a small 6-pin SOT23/DBV package. The device operation is characterized for a temperature range from –55°C to 125°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN6505BDBVT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren