Produktdetails

Technology family AS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Technology family AS Function Digital Multiplexer Configuration 2:1 Number of channels 4 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
PDIP (N) 16 181.42 mm² 19.3 x 9.4 SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8
  • 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
  • Provide Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs
  • 3-State Outputs Interface Directly With System Bus
  • Provide Bus Interface From Multiple Sources in High-Performance Systems
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (D) Packages, Ceramic Chip Carriers (FK), and Standard Plastic (N) and Ceramic (J) 300-mil DIPs

These data selectors/multiplexers are designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable () input is at a high logic level.

The SN54ALS257A and SN54ALS258A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS257A, SN74ALS258A, SN74AS257, and SN74AS258 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

These data selectors/multiplexers are designed to multiplex signals from 4-bit data sources to 4-output data lines in bus-organized systems. The 3-state outputs do not load the data lines when the output-enable () input is at a high logic level.

The SN54ALS257A and SN54ALS258A are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74ALS257A, SN74ALS258A, SN74AS257, and SN74AS258 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

 

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74AHCT157 AKTIV Vierfach-Datenselektoren/Multiplexer, 2 an 1 Leitung Larger voltage range (2V to 5.5V), longer average propagation delay (9ns)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet Quad 2-Line To 1-Line Data Selectors/Multiplexers With 3-State Outputs datasheet (Rev. C) 01 Aug 1996
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​