Produktdetails

Configuration Crosspoint/exchange Number of channels 18 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration Crosspoint/exchange Number of channels 18 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SSOP (DL) 48 164.358 mm² 15.88 x 10.35 TSSOP (DGG) 48 101.25 mm² 12.5 x 8.1 TVSOP (DGV) 48 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

Widebus is a trademark of Texas Instruments.

  • Members of the Texas Instruments Widebus™ Family
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

Widebus is a trademark of Texas Instruments.

The SN54CBT16209 and SN74CBT16209A devices provide 18 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low on-state resistance of the switches allows connections to be made with minimal propagation delay.

The devices operate as an 18-bit bus switch or a 9-bit bus exchanger, which provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0, S1, S2) terminals.

The SN54CBT16209 and SN74CBT16209A devices provide 18 bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low on-state resistance of the switches allows connections to be made with minimal propagation delay.

The devices operate as an 18-bit bus switch or a 9-bit bus exchanger, which provides data exchanging between the four signal ports via the data-select (S0, S1, S2) terminals.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung
SN74CBT16212C AKTIV 5-V-FET-Busschalter mit Crosspoint/Exchange und 24 Kanälen mit -2 V Unterschwingungsschutz Includes powered-off protection and undershoot protection

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN54CBT16209, SN74CBT16209A datasheet (Rev. O) 09 Nov 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​