SN74CBT16292
12-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 2:1 (SPDT) mit internen Pulldown-Widerständen
Datenblatt
SN74CBT16292
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 4-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Control Input Levels
- Make-Before-Break Feature
- Internal 500-
Pulldown Resistors to Ground
- Latch-Up Performance Exceeds 250 mA Per JESD 17
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBT16292 is a 12-bit 1-of-2 high-speed TTL-compatible FET multiplexer/demultiplexer. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
When the select (S) input is low, port A is connected to port B1, and RINT is connected to port B2. When S is high, port A is connected to port B2, and RINT is connected to port B1.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort