24-pin (DBQ) package image

SN74CBT3383DBQR AKTIV

5-V-FET-Busschalter mit Crosspoint/Exchange und 10 Kanälen

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung.
SN74CBT3383CDBQR AKTIV 5-V-FET-Busschalter mit Crosspoint/Exchange und 10 Kanälen mit -2 V Unterschwingungsschutz

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN74CBT3383 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SSOP (DBQ) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von SN74CBT3383

  • High-Bandwidth Data Path (Up to 200 MHz)
  • Low and Flat ON-State Resistance (rON)
    Characteristics Over Operating Range
    (rON = 5 Ω Typical)
  • Control Inputs Can Be Driven by TTL or 5-V and
    3.3-V CMOS Outputs
  • Bidirectional Data Flow With Near-Zero
    Propagation Delay
  • Low Input and Output Capacitance Minimizes
    Loading and Signal Distortion (Cio(OFF) = 6 pF
    Typical)
  • VCC Operating Range From 4.5 V to 5 V
  • Low Power Consumption (ICC= 50 µA Maximum)

Beschreibung von SN74CBT3383

The SN74CBT3383 and SN54CBT3383 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching or exchanging. The low ON-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.

The devices operate as a 10-bit bus switch or a 5-bit bus exchanger, which provides swapping of the A and B pairs of signals. The bus-exchange function is selected when BX is high. The switches are connected when BE is low.

Preis

Menge Preis (USD)
1 99 $0.818
100 249 $0.629
250 999 $0.463
1,000 + 99,999,999 $0.331

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren