SN74CBT3384A
10-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit 2 Steuereingängen
Datenblatt
SN74CBT3384A
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input Levels
The SN74CBT3384A provides ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device is organized as two 5-bit switches with separate output-enable (OE\) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort