SN74CBTD3384
10-Kanal-Universal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit 2 Steuereingängen und Pegelregelung
Datenblatt
SN74CBTD3384
- 5-
Switch Connection Between Two Ports - TTL-Compatible Input Levels
- Designed to Be Used in Level-Shifting Applications
The CBTD3384 devices provide ten bits of high-speed TTL-compatible bus switching. The low on-state resistance of the switches allows connections to be made without adding propagation delay. A diode to VCC is integrated on the die to allow for level shifting between 5-V inputs and 3.3-V outputs.
These devices are organized as two 5-bit switches with separate output-enable (OE\) inputs. When OE\ is low, the switch is on, and port A is connected to port B. When OE\ is high, the switch is open, and the high-impedance state exists between the two ports.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 | Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Datum |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | SN54CBTD3384, SN74CBTD3384 datasheet (Rev. R) | 15 Jan 2004 |
Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort