SN74CBTS16211
24-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit Schottky-Diodenklemmung
Datenblatt
SN74CBTS16211
- Member of Texas Instruments' WidebusTM Family
- 5-
Switch Connection Between Two Ports
- TTL-Compatible Input and Output Levels
Widebus is a trademark of Texas Instruments.
The SN74CBTS16211 provides 24 bits of high-speed TTL-compatible bus switching with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. The low on-state resistance of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay.
The device can operate as a dual 12-bit bus switch or as a single 24-bit bus switch. When 1OE\ is low, 1A is connected to 1B. When 2OE\ is low, 2A is connected to 2B.
Technische Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1 Bestellen & Qualität
Beinhaltete Information:
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Beinhaltete Information:
- Werksstandort
- Montagestandort