Produktdetails

Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 150 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
Configuration 1:1 SPST Number of channels 2 Power supply voltage - single (V) 5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 5 ON-state leakage current (max) (µA) 150 Bandwidth (MHz) 200 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Features Undershoot protection Input/output continuous current (max) (mA) 128 Rating Catalog Drain supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (max) (V) 5.5
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TSSOP (PW) 8 19.2 mm² 3 x 6.4
  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

  • 5- Switch Connection Between Two Ports
  • TTL-Compatible Input Levels

The SN74CBTS3306 features independent line switches with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.

The SN74CBTS3306 features independent line switches with Schottky diodes on the I/Os to clamp undershoot. Each switch is disabled when the associated output-enable (OE\) input is high.

Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
SN74CBT3306C AKTIV 2-Kanal-FET-Busschalter, 5 V, 1:1 (SPST) mit -2-V-Unterschwingungsschutz (Active-Low) Additional protocol support- I2C and UART

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74CBTS3306 datasheet (Rev. I) 15 Jan 2004
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​