SN74HC157A

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
Technology family HC Operating temperature range (°C) to Rating Catalog
SOP (NS) 16 79.56 mm² 10.2 x 7.8 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
Herunterladen

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität
SN74HC157 AKTIV Vierfach-Datenselektoren/Multiplexer, 2 an 1 Leitung Voltage range (2V to 6V), average drive strength (8mA), average propagation delay (20ns)
SN74HCS157 AKTIV Logik-Vierfach-Multiplexer mit 2 Eingängen Schmitt-trigger inputs for increased noise immunity
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​