Produktdetails

Technology family HCS Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 2
Technology family HCS Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Supply current (max) (µA) 2
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6 TSSOP (PW) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Schmitt-trigger inputs allow for slow or noisy input signals
  • Low power consumption
    • Typical ICC of 100 nA
    • Typical input leakage current of ±100 nA
  • ±7.8-mA output drive at 6 V
  • Extended ambient temperature range: –40°C to +125°C, TA

The SN74HCS237 is a three to eight decoder with latched address inputs, one standard output strobe (G0), and one active low output strobe (G 1). When the latch enable (LE) input is low, the device acts as a standard three to eight decoder. When the latch enable (LE) input is high, the address latch retains its previous state. When the outputs are gated by either strobe input, they are all forced into the low state. When the outputs are not disabled by one or both of the strobe inputs, only the selected output is high while all others are low.

The SN74HCS237 is a three to eight decoder with latched address inputs, one standard output strobe (G0), and one active low output strobe (G 1). When the latch enable (LE) input is low, the device acts as a standard three to eight decoder. When the latch enable (LE) input is high, the address latch retains its previous state. When the outputs are gated by either strobe input, they are all forced into the low state. When the outputs are not disabled by one or both of the strobe inputs, only the selected output is high while all others are low.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei gleicher Anschlussbelegung
SN74LVC138A AKTIV Decoder/Demultiplexer, 3 Leitungen auf 8 Leitungen Larger voltage range (1.65V to 5.5V), shorter average propagation delay (5.5ns), higher average drive strength (24mA)

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Typ Titel Datum
* Data sheet SN74HCS237 3- to 8-Line Decoder/Demultiplexer with Address Latches and Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. A) PDF | HTML 16 Jun 2021

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14-polige bis 24-polige D-, DB-, DGV-, DW-, DYY-, NS-

Das 14-24-LOGIC-EVM-Evaluierungsmodul (EVM) ist für die Unterstützung aller Logikgeräte konzipiert, die sich in einem 14-Pin- bis 24-Pin-D-, DW-, DB-, NS-, PW-, DYY- oder DGV-Gehäuse befinden.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74HCS237 IBIS Model

SCLM322.ZIP (249 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
SOIC (D) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos