Produktdetails

Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
Technology family LV-A Number of channels 1 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive Supply current (max) (µA) 20
WQFN (BQB) 16 8.75 mm² 3.5 x 2.5
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:

    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA

    • Device HBM ESD Classification Level 2

    • Device CDM ESD Classifcation Level C6

  • 2 V to 5.5 V VCC operation
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications:

    • Device temperature grade 1: –40°C to +125°C, TA

    • Device HBM ESD Classification Level 2

    • Device CDM ESD Classifcation Level C6

  • 2 V to 5.5 V VCC operation
  • Maximum tpd of 9.5 ns at 5 V
  • Typical VOLP (output ground bounce) <0.8 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Typical VOHV (output VOH undershoot) >2.3 V at VCC = 3.3 V, TA = 25°C
  • Support mixed-mode voltage operation on all ports
  • Ioff supports partial-power-down mode operation
  • Latch-up performance exceeds 250 mA per JESD 17

The SN74LV138A-Q1 device is 3-line to 8-line decoders/demultiplexers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The conditions at the binary-select inputs (A0, A1, A2) and the three enable inputs (G2, G0, G1) select one of eight output lines. The two active-low (G0, G1) and one active-high (G2) enable inputs reduce the need for external gates or inverters when expanding.

The SN74LV138A-Q1 device is 3-line to 8-line decoders/demultiplexers designed for 2 V to 5.5 V VCC operation.

The conditions at the binary-select inputs (A0, A1, A2) and the three enable inputs (G2, G0, G1) select one of eight output lines. The two active-low (G0, G1) and one active-high (G2) enable inputs reduce the need for external gates or inverters when expanding.
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
* Data sheet SN74LV138A-Q1 Automotive 3-Line to 8-Line Decoders or Demultiplexers datasheet PDF | HTML 14 Dez 2022

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Evaluierungsplatine

14-24-NL-LOGIC-EVM — Generisches Logikprodukt-Evaluierungsmodul für 14- bis 24-polige bleifreie Gehäuse

14-24-NL-LOGIC-EVM ist ein flexibles Evaluierungsmodul (EVM), das alle Logik- oder Übersetzungsbausteine mit einem 14- bis 24-poligen BQA-, BQB-, RGY-, RSV-, RJW- oder RHL-Gehäuse unterstützt.

Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Simulationsmodell

SN74LV138A IBIS Model

SCEM129.ZIP (16 KB) - IBIS Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
WQFN (BQB) 16 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos