TAS5504A wird nicht für neue Designs empfohlen
Dieses Produkt ist weiterhin für Bestandskunden erhältlich. Neue Designs sollten ein alternatives Produkt erwägen.
Ähnliche Funktionalität wie verglichener Baustein
TAS5548 AKTIV 96-kHz-PWM-Modulator mit integriertem ASRC und Audioprozessor 8 channel, 96KHz, PWM modulator with integrated ASRC & audio processor

Produktdetails

Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
Dynamic range (dB) 102 Digital supply (min) (V) 3 Digital supply (max) (V) 3.6 Operating temperature range (°C) 0 to 70 Rating Catalog
TQFP (PAG) 64 144 mm² 12 x 12
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
* Errata TAS5504A Errata 07 Apr 2006