THS4151
150 MHz, Verstärker mit voll differenziellem Eingang-/Ausgang und hoher Anstiegsrate
THS4151
- High Performance
- 150 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±5 V)
- 650 V/μs Slew Rate (VCC = ±15 V)
- -89 dB Third Harmonic Distortion at 1 MHz
- -83 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz
- 7.6 nV/Hz Input-Referred Noise
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Differential Reduced Second Harmonic Distortion
- Wide Power-Supply Range
- VCC = 5 V Single-Supply to ±15 V Dual Supply
- ICC(SD) = 1 mA (VCC = ±5) in Shutdown Mode (THS4150)
- APPLICATIONS
- Single-Ended to Differential Conversion
- Differential ADC Driver
- Differential Antialiasing
- Differential Transmitter and Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS415x is one in a family of fully differential input/differential output devices fabricated using Texas Instruments' state-of-the-art BiComI complementary bipolar process.
The THS415x is made of a true fully-differential signal path from input to output. This design leads to an excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.
Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | High-Speed Differential I/O Amplifiers datasheet (Rev. G) | 04 Mär 2009 | |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 Jan 2005 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
THS4150EVM — THS4150EVM-Evaluierungsmodul
The THS4150EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4150 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.