THS4131
Rauscharmer Verstärker mit voll differenziellem Eingang/Ausgang
Eine neuere Version dieses Produkts ist verfügbar
THS4131
- High performance
- Bandwidth: 170 MHz (V CC = ±15 V, G = 1 V/V)
- Slew rate: 51 V/µs
- Gain bandwidth product: 215 MHz
- Distortion: –102 dBc THD at 2 V PP, 250 kHz
- Voltage noise
- 1/f voltage noise corner: 350 Hz
- 1.25 nV/√Hz input-referred noise
- Single supply operating range: 5 V to 30 V
- Quiescent current (shutdown): 860 µA (THS4130)
- Temperature range: –40°C to +85°C
- Packages: PowerPAD™ HVSSOP-8, SOIC-8, VSSOP-8
The THS4130 and THS4131 devices (THS413x) are a family of fully differential input/output amplifiers fabricated using Texas Instruments state-of-the-art, high-voltage, complementary, bipolar process.
The THS413x use a true, fully differential signal path from input to output, and provide a high supply capability of up to ±15 V. This design leads to an excellent common-mode noise rejection performance (95 dB at 800 kHz) and total harmonic distortion (−102 dBc at 2 V PP, 250 kHz). The wide supply range allows high-voltage differential signal chains to benefit from the improved headroom and dynamic range without adding separate amplifiers for each polarity of the differential signal.
The THS413x are characterized for operation over the wide temperature range of –40°C to +85°C.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | THS413x High-Speed, Low-Noise, Fully-Differential I/O Amplifiers datasheet (Rev. L) | PDF | HTML | 21 Aug 2023 |
EVM User's guide | DEM-FDA-DGN-EVM User's Guide | 20 Jan 2022 | ||
EVM User's guide | DEM-FDA-SOIC-EVM User's Guide | PDF | HTML | 18 Jan 2022 | |
EVM User's guide | DEM-FDA-DGK-EVM User's Guide | PDF | HTML | 05 Okt 2021 | |
Circuit design | Differential input to differential output circuit using a fully-differential amp | 07 Jan 2019 | ||
Circuit design | Single-ended input to differential output circuit using a fully-differential amp | 07 Jan 2019 | ||
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 | ||
Application note | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 19 Sep 2016 | ||
Analog Design Journal | Designing for low distortion with high-speed op amps | 02 Mär 2005 | ||
Application note | Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A) | 17 Jan 2005 | ||
EVM User's guide | THS4131 EVM User's Guide for High-Speed Fully Differential Amplifier | 02 Feb 2001 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
DEM-FDA-DGK-EVM — Unbestücktes Evaluierungsmodul für voll differenzielle Verstärker im DGK-Gehäuse (HVSSOP)
DEM-FDA-DGN-EVM — Evaluierungsmodul für voll differenzielle Verstärker in DGN-Gehäuse
Das DEM-FDA-SOIC-EVM ist ein unbestücktes Evaluierungsmodul (EVM) für Volldifferenzverstärker (FDA) im DGN- (HVSSOP)-Gehäuse. Das EVM ermöglicht schnelle und effiziente Labortests der Highspeed-FDAs mit 50-Ω SMA-Steckverbindern für die Verwendung mit Laborgeräten. Das Schaltbild (...)
DEM-FDA-SOIC-EVM — Evaluierungsmodul für voll differenzielle Verstärker in SOIC-Gehäusen
Das DEM-FDA-SOIC-EVM ist ein nicht bestückte Evaluierungsmodul (EVM) für voll differenzielle Verstärker (FDA) im Gehäuse D (SOIC). Das EVM wurde entwickelt, um schnelle und effiziente Labortests der Hochgeschwindigkeits-FDAs mit 50-Ω SMA-Steckern für den Einsatz in Laborgeräten zu (...)
THS4131EVM — THS4131 – Evaluierungsmodul
The THS4131EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4131 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and (...)
CIRCUIT060069 — Differenzeingang zu Differenzausgangsschaltung mit einem Volldifferenzialverstärker
CIRCUIT060070 — Schaltkreis von einzeln geerdetem Eingang zu differenziellem Ausgang unter Verwendung eines Volldiff
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
TIDA-00976 — Highspeed- und High-Side-Strommessung – Referenzdesign
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.