LMH6550
Differenzielle Highspeed-Operationsverstärker, 400 MHz
LMH6550
- 400 MHz –3-dB Bandwidth (VOUT = 0.5 VPP)
- 90 MHz 0.1-dB Bandwidth
- 3000 V/µs Slew Rate
- 8 ns Settling Time to 0.1%
- –92/–103 dB HD2/HD3 at 5 MHz
- 10 ns Shutdown/Enable
The LMH6550 device is a high-performance voltage feedback differential amplifier. The LMH6550 has the high speed and low distortion necessary for driving high-performance ADCs as well as the current handling capability to drive signals over balanced transmission lines like CAT 5 data cables. The LMH6550 can handle a wide range of video and data formats.
With external gain set resistors, the LMH6550 can be used at any desired gain. Gain flexibility coupled with high speed makes the LMH6550 suitable for use as an IF amplifier in high-performance communications equipment.
The LMH6550 is available in the space-saving SOIC and VSSOP packages.
Technische Dokumentation
Typ | Titel | Datum | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | LMH6550 Differential, High-Speed Operational Amplifier datasheet (Rev. I) | PDF | HTML | 15 Jan 2015 |
E-book | The Signal e-book: A compendium of blog posts on op amp design topics | 28 Mär 2017 | ||
Application note | AN-1719 Noise Figure Analysis Fully Differential Amplifier (Rev. A) | 01 Mai 2013 | ||
Application note | Using High Speed Diff Amp to Drive ADCs (Rev. A) | 26 Apr 2013 | ||
EVM User's guide | LMH730154 High Speed Differential Amplifier Evaluation Board | 06 Mai 2012 | ||
Analog Design Journal | Converting single-ended video to differential video in single-supply systems | 16 Sep 2011 | ||
White paper | Intermediate Frequency (IF) Sampling Receiver Concepts | 31 Mai 2006 | ||
White paper | High-Performance Analog Front Ends | 01 Jan 2006 | ||
Application note | Understanding High-Speed Signals, Clocks, and Data Capture | 18 Okt 2005 | ||
Application note | A Walk Along the Signal Path (High-Speed Signal Path) | 30 Mär 2005 |
Design und Entwicklung
Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.
LMH730154 — Evaluierungsplatine für Hochgeschwindigkeits-Einzeldifferenzialverstärker im 8-poligen SOIC-Gehäuse
Texas Instruments offers this unpopulated Evaluation Board to aid in the evaluation and testing of high-speed Differential Amplifier that are offered in the 8-Pin SOIC package. Resistors, capacitors, or any other surface-mount components can be easily mounted on this board in the desired circuit (...)
PSPICE-FOR-TI — PSpice® für TI Design-und Simulationstool
TINA-TI — SPICE-basiertes analoges Simulationsprogramm
Gehäuse | Pins | CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
Bestellen & Qualität
- RoHS
- REACH
- Bausteinkennzeichnung
- Blei-Finish/Ball-Material
- MSL-Rating / Spitzenrückfluss
- MTBF-/FIT-Schätzungen
- Materialinhalt
- Qualifikationszusammenfassung
- Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
- Werksstandort
- Montagestandort
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.